「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
Loading...
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-PEKMP | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
SH-PEKMP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-PEKMP1.2-1.5 |
M×P | D | H |
1.2×0.25 | 1.8 | 0.5 |
1.6×0.35 | 2.3 |
型式 | ¥基準単価 | ||||
Type | M | - | L | SL-PEKMP | SH-PEKMP |
SL-PEKMP SH-PEKMP | 1.2 | - | 1.5 | 660 | 860 |
1.8 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
3.5 | |||||
1.6 | - | 2 | |||
3 | |||||
3.5 | |||||
6 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
1.2 | 0.025 | 58 |
1.4 | 0.026 | 59 |
1.6 | 0.038 | 76 |
Loading...
SH-PEKMP1.2-2で型番確定
【クリーン洗浄品】樹脂マイクロなべ小ねじ PEEKの型番SH-PEKMP1.2-2のページです。
型番SH-PEKMP1.2-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PEKMP1.2-1.5 |
SH-PEKMP1.2-1.8 |
SH-PEKMP1.2-3 |
SH-PEKMP1.2-3.5 |
SH-PEKMP1.6-2 |
SH-PEKMP1.6-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ (mm) | 洗浄方法 | D部径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 精密洗浄 | 1.8mm | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 精密洗浄 | 1.8mm | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.2 | 3 | 0.25 | 精密洗浄 | 1.8mm | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 精密洗浄 | 1.8mm | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.6 | 2 | 0.35 | 精密洗浄 | 2.3mm | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 1.6 | 3 | 0.35 | 精密洗浄 | 2.3mm |