(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PVDP3-6
【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ PVDF センジョウ_クリーン ジュシネジ

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ PVDF SH-PVDP3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-PVDP3-6 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
D部径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PVDP3-6

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
0.5
精密洗浄
5.5
10

1個

890( 979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

ふっ素樹脂の1種であるPVDFを使用したなべ小樹脂ねじです。
【特長】
・連続使用温度は150℃
・燃焼性UL94 V-0
・フッ化ビニリデン樹脂は、ふっ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
・耐薬品性と耐候性に優れており、リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料、釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングとさまざまな分野で使用されています。
【用途】
・ふっ素コーティングを行っていた箇所に使用することで、コーティング工程の削減に貢献します。
・半導体関連装置、電解用バルブ等、様々な分野に使用します。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PVDPPVDF(フッ化ビニリデン樹脂)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PVDP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PVDP3-6
M×P
(並目)
DH
3×0.55.52
4×0.772.6
5×0.893.3

型式¥基準単価
TypeMLSL-PVDPSH-PVDP
SL-PVDP
SH-PVDP
36640890
  8640890
  10640890
  12640890
  15640890
  16640890
  20640890
45640890
  6640890
  8640890
  10640890
  12640890
  15640890
  16650900
  20650900
  25650900
510660910
  12660910
  15660910
  16670920
  20670920
  25670920
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

Mねじり破断トルク(N・m)引張破断荷重(N)
30.11227
40.26429
50.44688
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
・成形時にねじのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
・ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
・ねじ先端部のゲート残りはLに対して5%以下です。
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

SH-PVDP3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ PVDFの型番SH-PVDP3-6のページです。
型番SH-PVDP3-6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ PVDFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PVDP3-15
SH-PVDP3-16
SH-PVDP3-20
SH-PVDP3-8
SH-PVDP4-10
SH-PVDP4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
洗浄方法 D部径
(φ)

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵3150.5精密洗浄5.5

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵3160.5精密洗浄5.5

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵3200.5精密洗浄5.5

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵380.5精密洗浄5.5

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵4100.7精密洗浄7

890円

( 979円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵4120.7精密洗浄7

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました