(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PEGBI6-32X1/4
【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ インチサイズ PEEK センジョウ_クリーン ジュシネジ

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ インチサイズ PEEK SH-PEGBI6-32X1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-PEGBI6-32X1/4 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(inch)
長さL(inch)
ねじ山種類
ねじ山数(inch)
洗浄方法
D部径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PEGBI6-32X1/4

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
NO.6
1/4
ユニファイ並目
32
精密洗浄
0.270inch
10

1個

810( 891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

インチタイプの樹脂ねじです
・材質:樹脂(PEEK)
・形状:標準(丸)/なべ/十字穴
・用途:耐熱性/耐薬品性/高強度/耐磨耗性

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PEGBIPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PEGBI精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PEGBI4-40X1/4
型式LDHねじ山種類¥基準単価
Type呼び径ー山数×L(mm)(inch)(inch)
(inch)   SL-PEGBISH-PEGBI
SL-PEGBI
SH-PEGBI
4-40X1/46.350.2190.080UNC570800
 40X5/167.94570800
 40X1/212.7570800
 40X3/419.05580810
6-32X1/46.350.2700.097580810
 32X5/167.94580810
 32X3/89.53580810
 32X1/212.7600830
 32X5/815.87600830
8-32X1/46.350.3220.115600830
 32X5/167.94600830
 32X3/89.53600830
 32X1/212.7600830
 32X5/815.87610840
10-32X3/89.530.3730.133UNF630860
 32X1/212.7630860
 32X5/815.87630860
 32X3/419.05640870
 32X7/822.22650880
1/4-20X3/89.530.4920.175UNC700930
 20X1/212.7720950
 20X5/815.87730960
 20X3/419.05740970
 20X125.4760990
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

呼び径-山数ねじり破断トルク引張破断荷重
(N・m)(ft-lb)(N)(lbF)
4-400.190.14030668.79
6-320.330.243459103.18
8-320.610.450746167.70
10-320.950.7011090245.03
1/4-202.041.5051742391.60
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・ねじ先端部のゲート残りはLに対して5%以下です。
・成形時にねじのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
・ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

SH-PEGBI6-32X1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ インチサイズ PEEKの型番SH-PEGBI6-32X1/4のページです。
型番SH-PEGBI6-32X1/4に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ インチサイズ PEEKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PEGBI1/4-20X3/8
SH-PEGBI1/4-20X5/8
SH-PEGBI10-32X1/2
SH-PEGBI6-32X3/8
SH-PEGBI6-32X5/16
SH-PEGBI6-32X5/8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(inch) 長さL(inch) ねじ山種類 ねじ山数(inch) 洗浄方法 D部径
(φ)

930円

( 1,023円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性1/43/8ユニファイ並目20精密洗浄0.492inch

960円

( 1,056円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性1/45/8ユニファイ並目20精密洗浄0.492inch

860円

( 946円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性NO.101/2ユニファイ細目32精密洗浄0.373inch

810円

( 891円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性NO.63/8ユニファイ並目32精密洗浄0.270inch

810円

( 891円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性NO.65/16ユニファイ並目32精密洗浄0.270inch

820円

( 902円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性NO.65/8ユニファイ並目32精密洗浄0.270inch

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました