(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PEKMH5-8
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト マイナス溝付 PEEK センジョウ_クリーン ジュシネジ

【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト マイナス溝付 PEEK SH-PEKMH5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-PEKMH5-8 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PEKMH5-8

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
8
0.8
精密洗浄
8
10

1個

750( 825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

最高級性能を有するPEEK材を使用した六角ボルトのマイナス溝付です
【特長】
・PEEK(ピーク)は半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸のみ
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで採用

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PEKMHPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PEKMH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PEKMH4-8
M×PBHyc
4×0.772.811.4
5×0.883.51.21.8
6×1.01042.1
8×1.25135.51.62.8

型式¥基準単価
TypeMLSL-PEKMHSH-PEKMH
SL-PEKMH
SH-PEKMH
48540740
  10540740
  12550750
  15550750
  20560760
  25570770
58550750
  10550750
  12560760
  15560760
  20560760
  25600800
610600800
  12610810
  15610810
  20620820
  25650850
  35700900
  40700900
810770970
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

Mねじり破断トルク(N・m)引張破断荷重(N)
40.47738
50.961234
61.641749
83.683261
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・ねじ先端部のゲート残りはLに対して5%以下です。
・成形時にねじのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
・ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

SH-PEKMH5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト マイナス溝付 PEEKの型番SH-PEKMH5-8のページです。
型番SH-PEKMH5-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト マイナス溝付 PEEKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PEKMH4-20
SH-PEKMH4-25
SH-PEKMH4-8
SH-PEKMH6-10
SH-PEKMH6-12
SH-PEKMH6-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
洗浄方法 二面幅 B
(mm)

760円

( 836円 )
1個 あり

4日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空4200.7精密洗浄7

770円

( 847円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空4250.7精密洗浄7

740円

( 814円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空480.7精密洗浄7

800円

( 880円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空6101精密洗浄10

810円

( 891円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空6121精密洗浄10

810円

( 891円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空6151精密洗浄10

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました