(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】樹脂インチボルト -六角ボルトー【100個入り】

【クリーン洗浄品】樹脂インチボルト -六角ボルトー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,400円 ~ 108,400円
税込価格
82,940円 ~ 119,240円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
特性・用途
長さL(inch)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3/8
精密洗浄
10

1パック

100個入り

88,400( 97,240円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3/8
脱脂洗浄
10

1パック

100個入り

75,400( 82,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

社内在庫用やご使用数の多い場合に便利な100個入りタイプです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表


[ ! ]外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。
[ ! ]耐熱性、耐薬品性は使用条件のより変化します。
[ ! ]ロット、各種条件により若干変色することがあります。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PACK-PEKHPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PACK-PEKH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PACK-PEKH1/4-20X3/8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BHSL-PACK-PEKHSH-PACK-PEKH
Type呼び径-山数×L(inch)(inch)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
(inch)  1~2パック3~100パック1~2パック3~100パック
SL-PACK-PEKH
SH-PACK-PEKH
1/4- 20X3/80.43811/6475,40067,93088,40079,642
20X1/279,40071,52892,40083,238
20X5/882,00073,80095,00085,500
20X3/485,40076,92498,40088,634
20X7/888,70079,940101,70091,656
20X190,40081,422103,40093,131
20X1-1/492,00082,800105,00094,500
20X1-1/290,40081,422103,40093,131
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】樹脂インチボルト -六角ボルトーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました