(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BOX-PPSS4-8
【クリーン洗浄品】低頭六角穴付樹脂ボルト PEEK・PPS-パック・小箱-【20~200個入り】 センジョウ_テイトウジュシボルト(PACK-PPSS)

【クリーン洗浄品】低頭六角穴付樹脂ボルト PEEK・PPS-パック・小箱- SH-BOX-PPSS4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,890円
税込単価
103,279円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-BOX-PPSS4-8 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
樹脂材質
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BOX-PPSS4-8

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
8
PPS
0.7
精密洗浄
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

200個入り

93,890( 103,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【他のお客さまはどのように使っている?】

皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

頭部の高さが非常に低い樹脂ボルト。機械・装置のクリアランスがない場所に最適です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

低頭六角穴付ボルト
Type[ M ]材質洗浄方法
パック小箱洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PACK−PPSSSL-BOX−PPSSPPS(ポリフェニレンサルファイド)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PACK−PPSSSH-BOX−PPSS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PACK−PEKSTSL-BOX−PEKSTPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PACK−PEKSTSH-BOX−PEKST精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PACK−PPSS 3−6
[ ! ]1パック20本入りです
型式MAEBt
×
TypeM−LP
SL-PACK−PPSS3− 63×0.55.5221.5
SH-PACK−PPSS83×0.55.5221.5
SL-PACK−PEKST103×0.55.5221.5
SH-PACK−PEKST4− 64×0.772.82.52.3
SL-BOX−PPSS84×0.772.82.52.3
SH-BOX−PPSS104×0.772.82.52.3
SL-BOX−PEKST124×0.772.82.52.3
SH-BOX−PEKST5−85×0.88.53.532.7
 105×0.88.53.532.7
 125×0.88.53.532.7
 6−106×1.010443
 126×1.010443
 166×1.010443

■機械的性質(参考)
 引張破断荷重 Nねじり破断トルク N・m
SL-PACK−PPSS
SH-PACK−PPSS
SL-BOX−PPSS
SH-BOX−PPSS
SL-PACK−PEKST
SH-PACK−PEKST
SL-BOX−PEKST
SH-BOX−PEKST
SL-PACK−PPSS
SH-PACK−PPSS
SL-BOX−PPSS
SH-BOX−PPSS
SL-PACK−PEKST
SH-PACK−PEKST
SL-BOX−PEKST
SH-BOX−PEKST
M34473700.2430.15
M47257300.4360.54
M599011700.9861.11
M6174716661.4961.72
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。 [ ! ]推奨締付トルクはねじり破断トルク×50%になります。締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
[ ! ]使用環境によって機械的性質は変化します。事前に使用状態でのテストをお勧めいたします。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■パック
型式SL-PACK−PPSSSH-PACK−PPSSSL-PACK−PEKSTSH-PACK−PEKST
¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
TypeM−L1〜2パック3〜100パック1〜2パック3〜100パック1〜2パック3〜100パック1〜2パック3〜100パック
SL-PACK−PPSS3− 66,5805,6409,1807,8696,7605,7709,3607,989
SH-PACK−PPSS86,6005,6109,2007,8206,7605,7709,3607,989
SL-PACK−PEKST106,6205,6479,2207,8656,8205,8149,4208,031
SH-PACK−PEKST4− 66,7405,7359,3407,9487,2405,8289,8407,920
 86,7605,7709,3607,9897,2605,8179,8607,900
 106,8005,7809,4007,9907,3005,8409,9007,920
 126,8405,8489,4408,0707,4005,92010,0008,000
 5−87,0606,3849,6608,7347,7606,61110,3608,826
 107,1406,4459,7408,7927,8406,68510,4408,902
 127,2406,5349,8408,8808,0206,82710,6209,041
 6−107,8607,47810,4609,9518,9008,01011,50010,350
 127,9607,58910,56010,0688,9408,05711,54010,400
 168,0807,69010,68010,1649,0608,17011,66010,515

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■BOX売り
型式SL-BOX−PPSSSH-BOX−PPSSSL-BOX−PEKSTSH-BOX−PEKST
¥基準単価¥基準単価¥基準単価¥基準単価
TypeM−L1個~1個~1個~1個~
SL-BOX−PPSS3− 665,69093,69069,19097,190
SH-BOX−PPSS864,39092,39065,89093,890
SL-BOX−PEKST1064,49092,49069,29097,290
SH-BOX−PEKST4− 669,19097,19065,89093,890
 865,89093,89074,390102,390
 1064,69092,69069,59097,590
 1269,89097,89075,090103,090
 5−877,490105,49066,39094,390
 1066,19094,19085,690113,690
 1270,79098,79076,590104,590
 6−1066,59094,59086,090114,090
 1278,490106,49070,39098,390
 1679,590107,59087,190115,190

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-BOX-PPSS4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】低頭六角穴付樹脂ボルト PEEK・PPS-パック・小箱-の型番SH-BOX-PPSS4-8のページです。
型番SH-BOX-PPSS4-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】低頭六角穴付樹脂ボルト PEEK・PPS-パック・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-PEKST4-10
SH-BOX-PEKST4-12
SH-BOX-PEKST4-6
SH-BOX-PPSS5-10
SH-BOX-PPSS5-12
SH-BOX-PPSS5-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 樹脂材質 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

97,590円

( 107,349円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性410PEEK0.7精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M4M4X10M4-10

98,390円

( 108,229円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性412PEEK0.7精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M4M4X12M4-12

97,190円

( 106,909円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性46PEEK0.7精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M4M4X6M4-6

97,890円

( 107,679円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性510PPS0.8精密洗浄PPS(ポリフェニレンサルファイド)M5M5X10M5-10

98,790円

( 108,669円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性512PPS0.8精密洗浄PPS(ポリフェニレンサルファイド)M5M5X12M5-12

97,190円

( 106,909円 )

200個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性58PPS0.8精密洗浄PPS(ポリフェニレンサルファイド)M5M5X8M5-8

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました