(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂止めねじ

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂止めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
540円 ~ 760円
税込価格
594円 ~ 836円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
15
0.5
精密洗浄
M3
M3X15
M3-15
10

1個

540( 594円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
20
0.7
精密洗浄
M4
M4X20
M4-20
10

1個

570( 627円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
20
0.8
精密洗浄
M5
M5X20
M5-20
10

1個

590( 649円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
1
精密洗浄
M6
M6X25
M6-25
10

1個

640( 704円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
1.25
精密洗浄
M8
M8X30
M8-30
10

1個

760( 836円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
15
0.5
脱脂洗浄
M3
M3X15
M3-15
10

1個

540( 594円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
20
0.7
脱脂洗浄
M4
M4X20
M4-20
10

1個

570( 627円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
20
0.8
脱脂洗浄
M5
M5X20
M5-20
10

1個

590( 649円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
1
脱脂洗浄
M6
M6X25
M6-25
10

1個

640( 704円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
1.25
脱脂洗浄
M8
M8X30
M8-30
10

1個

760( 836円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【他のお客さまはどのように使っている?】

皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

止ねじ
(注)ゲート部の跡があります。
* >>こちらの樹脂六角スペーサ
 両端めねじタイプと組合せて片端おねじタイプの支柱としてご利用できます。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PEKSFPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PEKSF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PEKSF4−20
■樹脂止ねじ
型式Bd1Cd
TypeM−L(最小)(最大)
SL-PEKSF
SH-PEKSF
3−151.52.222
4−2022.82.52.5
5−202.53.633.5
6−2534.43.54
8−304655.5
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

■樹脂止ねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-PEKSFSH-PEKSF
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1〜99本100〜200本1〜99本100〜200本
SL-PEKSF
SH-PEKSF
3−15540513540513
4−20570543570543
5−20590562590562
6−25640608640608
8−30760722760722

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・ 外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが、性能には影響ありません。
・PEEK−Polyetheretherketone(ポリエーテルエーテルケトン)
 PEEKは半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。エンプラのなかでも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。また、耐熱性、耐摩耗性、難燃性、耐加水分解性にも優れています。
[ ! ]樹脂特性値 >>こちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂止めねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました