(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BOX-PEKS3-6
【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ネジ -パック・小箱-【100~1,000個入り】 センジョウ_ジュシナベコネジ PEKS

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ネジ -パック・小箱- SH-BOX-PEKS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,790円
税込単価
34,969円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-BOX-PEKS3-6 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
樹脂材質
基本形状
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BOX-PEKS3-6

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
PEEK
標準(丸)
0.5
精密洗浄
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

1,000個入り

31,790( 34,969円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【他のお客さまはどのように使っている?】
皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表


[ ! ]1パック100本入りです。
[ ! ]十字穴付樹脂なべ小ねじの表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
[ ! ]外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。
Type[ M ]材質色味洗浄方法
パック小箱洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PACK−PPSASL-BOX-PPSAPPS(ポリフェニレンサルファイド)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PACK−PPSASH-BOX-PPSA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PACK−PEKSSL-BOX-PEKSPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PACK−PEKSSH-BOX-PEKS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PACK-PEKS4-20
[ ! ]1パック100本入りです。
型式MDH
×
TypeM−LP
SL-PACK−PPSA2.6− 62.64.51.7
SH-PACK−PPSA8×
SL-PACK−PEKS100.45
SH-PACK−PEKS12 
SL-BOX-PPSA3− 635.52
SH-BOX-PPSA8×
SL-BOX-PEKS100.5
SH-BOX-PEKS12 
 15 
 20 
 4− 6472.6
 8×
 100.7
 12 
 15 
 20 
 5− 8593.3
 10×
 120.8
 15 
 6−10610.53.9
 15×
 201.0
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■パック品(100個入り)
型式入り数SL-PACK−PPSASH-PACK−PPSASL-PACK−PEKSSH-PACK−PEKS
¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
TypeM−L1〜910〜501〜910〜501〜910〜501〜910〜50
SL-PACK−PPSA2.6− 6100個25,19023,81034,19032,31726,21024,90435,21033,455
SH-PACK−PPSA825,45024,20434,45032,76326,21024,90435,21033,455
SL-PACK−PEKS1025,74025,74034,74034,74027,28025,87836,28034,416
SH-PACK−PEKS1226,27024,90535,27033,43727,98026,52036,98035,050
 3− 625,19023,81034,19032,31726,35025,01335,35033,557
 825,45024,20434,45032,76326,350-35,350-
 1025,74024,33134,74032,83926,35025,01335,35033,557
 1226,27024,90535,27033,43726,90025,52135,90034,059
 1526,82025,41635,82033,94528,99027,49037,99036,024
 2027,47026,05736,47034,59430,73029,18039,73037,726
 4− 625,74024,33134,74032,83927,88026,50936,88035,067
 826,00024,70035,00033,25027,98026,52036,98035,050
 1026,27024,90535,27033,43728,42026,95237,42035,487
 1226,82025,41635,82033,94528,83027,39637,83035,949
 1527,37025,99336,37034,54030,18028,66739,18037,216
 2027,92026,50236,92035,04430,57029,03639,57037,584
 5− 827,10025,77936,10034,34031,88030,30140,88038,855
 1027,92026,50236,92035,04431,88030,30140,88038,855
 1228,47027,06537,47035,62134,35032,62543,35041,173
 1529,84028,35738,84036,91034,35032,62543,35041,173
 6−1031,21029,61440,21038,15340,85038,81449,85047,365
 1533,94032,23442,94040,78243,68041,50552,68050,057
 2036,68034,85745,68043,41050,42047,88359,42056,430
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■小箱入り(500個~1000個入り)
型式入り数SL-BOX-PPSASH-BOX-PPSASL-BOX-PEKSSH-BOX-PEKS
TypeM−LBOX単価1個あたりの単価BOX単価1個あたりの単価BOX単価1個あたりの単価BOX単価1個あたりの単価
SL-BOX-PPSA2.6− 61000個200,630200.6236,630236.6210,490210.5246,490246.5
SH-BOX-PPSA8203,090203.1239,090239.1210,490210.5246,490246.5
SL-BOX-PEKS10----220,590220.6256,590256.6
SH-BOX-PEKS12210,800210.8246,800246.8227,190227.2263,190263.2
 3− 6200,630200.6236,630236.6211,790211.8247,790247.8
 8203,090203.1239,090239.1205,000205.0241,000241.0
 10205,820205.8241,820241.8211,790211.8247,790247.8
 12210,800210.8246,800246.8216,990217.0252,990253.0
 15216,000216.0252,000252.0118,390118.4136,390136.4
 20222,110222.1258,110258.1126,690126.7144,690144.7
 4− 6500個102,910205.8120,910241.8113,190226.4131,190262.4
 8104,130208.3122,130244.3113,590227.2131,590263.2
 10105,400210.8123,400246.8115,690231.4133,690267.4
 12108,000216.0126,000252.0117,690235.4135,690271.4
 15110,580221.2128,580257.2124,090248.2142,090284.2
 20113,180226.4131,180262.4125,940251.9143,940287.9
 5− 8109,310218.6127,310254.6132,190264.4150,190300.4
 10113,180226.4131,180262.4132,190264.4150,190300.4
 12115,760231.5133,760267.5143,890287.8161,890323.8
 15122,230244.5140,230280.5143,890287.8161,890323.8
 6−10128,680257.4146,680293.4174,790349.6192,790385.6
 15141,540283.1159,540319.1188,240376.5206,240412.5
 20154,450308.9172,450344.9220,190440.4238,190476.4
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

製品仕様

材質特長
PPS−Polyphenylenesulfide
(ポリフェニレンサルファイド)
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。
耐薬品性、機械的特性、電気的特性、および寸法安定性にも優れています。
PEEK−Polyetheretherketone
(ポリエーテルエーテルケトン)
PEEKは半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
エンプラのなかでも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
耐熱性、耐摩耗性、難燃性、耐加水分解性にも優れています。

Loading...

SH-BOX-PEKS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ネジ -パック・小箱-の型番SH-BOX-PEKS3-6のページです。
型番SH-BOX-PEKS3-6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ネジ -パック・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-PEKS2.6-8
SH-BOX-PEKS3-10
SH-BOX-PEKS3-12
SH-BOX-PEKS3-8
SH-BOX-PEKS4-10
SH-BOX-PEKS4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 樹脂材質 基本形状 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

30,490円

( 33,539円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性2.68PEEK標準(丸)0.45精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M2.6M2.6X8M2.6-8

31,790円

( 34,969円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性310PEEK標準(丸)0.5精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M3M3X10M3-10

36,990円

( 40,689円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性312PEEK標準(丸)0.5精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M3M3X12M3-12

25,000円

( 27,500円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性38PEEK標準(丸)0.5精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M3M3X8M3-8

25,690円

( 28,259円 )

500個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性410PEEK標準(丸)0.7精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M4M4X10M4-10

27,690円

( 30,459円 )

500個入り

1パック -

3日目

10耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性412PEEK標準(丸)0.7精密洗浄PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)M4M4X12M4-12

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました