(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・幅40mmのホイールコンベヤです・底面フラットなワークを縦・横方向に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    24
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    43
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    300.1
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • フレーム表面処理:
    亜鉛メッキ
  • フレーム材質:
    SPHC
  • ローラ/ホイール表面処理:
    なし
  • ローラ/ホイールタイプ:
    ユニバーサルホイール
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:溶融亜鉛メッキ、軸:三価クロメート

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

GPCHS4050 ■L寸固定 ■ホイール数指定
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームSPHC亜鉛メッキ
ホイール白:ポリアセタール
黒:帯電防止(ESD)ポリアセタール
-
SWCH10A三価クロメート

規格表

型式ホイールLホイール数
GPCHS4050UW1500  
GPCHSF4050UBS  20
■L寸固定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールL
呼び長さ
実寸L
(mm)
AHEPDℓ1ホイール
(数)
質量
(g)
耐荷重(N)
(ホイール1コあたり)
対応取付部品¥基準単価(1~20本)
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHS4050U(ユニバーサル)W(白)
BS(黒・ESD)
150015004027.57.55043253023002941GPCJT845-□□
GPCJT2840-□□
15,257
19,305
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ホイール数指定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールホイール数
N
P質量 (g)/m\基準単価(1~20本)
ホイール1コカット費
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHSF4050U(ユニバーサル)W(白)
BS(黒・ESD)
5~30501533
559
708
200
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]長さ計算例 GPCHSF4050-UW-20の場合 ホイール数N:20×P:50=1,000mm(1mm未満は切り捨て)
[ ! ]価格計算例 GPCHSF4050-UW-20の場合 ホイール数N:20×ホイール1コ:559円+カット費:200円=11,380円(1円未満は切り捨て)

型番リスト

型番
搬送長さL 呼び長さL(mm)
仕様
材質詳細
ローラ/ホイール個数(個)
ホイール数 N
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
帯電防止
帯電防止(ESD)ポリアセタール
30
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリアセタール、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

1500
標準
ポリアセタール
30
-
本体:SPHC、ホイール:ポリアセタール、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

-
帯電防止
帯電防止(ESD)ポリアセタール
-
5 ~ 29
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリアセタール、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

-
標準
ポリアセタール
-
5 ~ 29
本体:SPHC、ホイール:ポリアセタール、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅40mmのホイールコンベヤです
・底面フラットなワークを縦・横方向に移動させることが可能です
・ホイールは静電タイプ(ESD)もご用意しております

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

L寸固定/ホイール数指定
 3 日目出荷
出荷日については、>>こちらをご覧ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り

概要・仕様

ホイールについているボール部分が、ホイール回転方向に対し垂直に回るため
ワークを縦・横方向に移動させることが可能です。
二方向への移動が必要な箇所にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました