(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ

ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・幅40mmのホイールコンベヤです・ホイール形状はラウンドとフラットが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    34
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    40
  • フレーム表面処理:
    亜鉛メッキ
  • フレーム材質:
    SPHC
  • ローラ/ホイール表面処理:
    なし
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:溶融亜鉛メッキ、軸:三価クロメート

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

GGPCHS4040-A□
(ラウンド)
GGPCHS4040-B□
(フラット)
■L寸固定 ■ホイール数指定
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームSPHC亜鉛メッキ
ホイール白:ポリエチレン
黒:帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
SWCH10A三価クロメート

規格表

型式ホイールLホイール数
GPCHS4040AW1500  
GPCHSF4040BBS  20
■L寸固定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールL
呼び長さ
実寸L
(mm)
AHEPDℓ1ホイール
(数)
質量(g)耐荷重(N)
(ホイール1コあたり)
対応取付部品¥基準単価
(1~20本)
Typeフレーム
呼び
形状W
(白)
BS
(黒・ESD)
W
(白)
BS
(黒・ESD)
GPCHS4040A(ラウンド)
B(フラット)
W(白)
BS(黒・ESD)
150015204027.57.54034203818001372980GPCJT845-□□
GPCJT2840-□□
2,878
3,928
2,958
4,037
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ホイール数指定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールホイール数
N
P質量 (g)/m\基準単価(1~20本)
ホイール1コカット費
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHSF4040A(ラウンド)
B(フラット)
W(白)
BS(黒・ESD)
5~38401200
83
114
200
86
117
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]長さ計算例 GPCHSF4040-AW-30の場合 ホイール数N:30×P:40=1,200mm(1mm未満は切り捨て)
[ ! ]価格計算例 GPCHSF4040-AW-30の場合 ホイール数N:30×ホイール1コ:83円+カット費:200円=2,690円(1円未満は切り捨て)

型番リスト

型番
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
搬送長さL 呼び長さL(mm)
仕様
ローラ/ホイールタイプ
材質詳細
ローラ/ホイール個数(個)
ホイール数 N
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1500
帯電防止
ラウンドホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
38
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

140
1500
標準
ラウンドホイール
ポリエチレン
38
-
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

100
1500
帯電防止
フラットホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
38
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

140
1500
標準
フラットホイール
ポリエチレン
38
-
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

100
-
帯電防止
ラウンドホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
5 ~ 37
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

140
-
標準
ラウンドホイール
ポリエチレン
-
5 ~ 37
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

100
-
帯電防止
フラットホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
5 ~ 37
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

140
-
標準
フラットホイール
ポリエチレン
-
5 ~ 37
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅40mmのホイールコンベヤです
・ホイール形状はラウンドとフラットがございます
・保持器タイプのため、ホイール部分の取り外しが可能です

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

L寸固定/ホイール数指定
 3 日目出荷
出荷日については、>>こちらをご覧ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました