(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAH6-10
六角樹脂ボルト CA(セラミック) クリーン ジュシネジ(CAH)

六角樹脂ボルト CA(セラミック) CAH6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,710円
税込単価
8,481円

・セラミック(アルミナ)は一般的なセラミックスとして広く使用されており、耐摩耗...

詳細情報を確認する

CAH6-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAH6-10

6
10
1
10
10

1個

7,710( 8,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・セラミック(アルミナ)は一般的なセラミックスとして広く使用されており、耐摩耗性・高硬度・寸法安定性を活かし大型機器部品、精密機械部品として使用されております。
・金属との接着接合焼きばめを施す事が出来ます。
・耐食性にも優れ高温中でのアウトガスが無いために、半導体装置内に多く使用されています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
CAHCA(セラミック アルミナ)
・連続使用温度:1500℃

規格表

型式
CAH3ー5
M×PBH
3×0.55.52
4×0.772.8
5×0.883.5
6×1.0104
8×1.25135.3
型式¥基準単価
TypeM-L
CAH3-56,990
 67,200
 87,420
4-67,710
 87,200
 107,420
5-87,710
 108,650
 167,420
6-107,710
 168,650
 209,270
8-168,650
 209,270

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

M耐トルク(N・m)
3
40.78
51.27
61.96
83.92
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
ご注意
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

CAH6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角樹脂ボルト CA(セラミック)の型番CAH6-10のページです。
型番CAH6-10に関する仕様情報を記載しております。

六角樹脂ボルト CA(セラミック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAH4-10
CAH4-6
CAH4-8
CAH6-16
CAH6-20
CAH8-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)

7,710円

( 8,481円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.77

7,200円

( 7,920円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10460.77

7,420円

( 8,162円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.77

8,650円

( 9,515円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10616110

9,270円

( 10,197円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10620110

8,650円

( 9,515円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108161.2513

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました