(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVCB4-8
六角穴付樹脂ボルト PVC クリーン ジュシネジ(PVCB)

六角穴付樹脂ボルト PVC PVCB4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

耐酸性・耐アルカリ性・耐水性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)の六角穴付樹脂ボル...

詳細情報を確認する

PVCB4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVCB4-8

4
8
0.7
7
3
10

1個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐酸性・耐アルカリ性・耐水性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)の六角穴付樹脂ボルトです。
【特長】
・PVCは酸・アルカリに強く、電気絶縁性に優れ、機械的強度もあり、耐候性にも優れています。
・配管部材、半導体製造装置、ハーネス・ケーブル等の屋外部品にも使用されます。
・有機溶剤に弱く、耐熱性・耐寒性は低いです。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
PVCBPVC(ポリ塩化ビニル)
・連続使用温度:60℃

規格表

型式
PVCB3ー8
M×PDHB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
型式¥基準単価
TypeM-L
PVCB3-8280
 10280
4-8290
 10290
 15290
5-10310
 15320
 20320
 25320
6-10360
 15370
 20370
 25370
 30380
8-15390
 20390
 25400
 30400

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

PVCB4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角穴付樹脂ボルト PVCの型番PVCB4-8のページです。
型番PVCB4-8に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付樹脂ボルト PVCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PVCB3-8
PVCB4-10
PVCB4-15
PVCB5-10
PVCB5-15
PVCB5-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
D部径
(φ)
二面幅 B
(mm)

280円

( 308円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.55.52.5

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.773

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.773

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.88.54

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105150.88.54

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105200.88.54

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました