(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHBL5-10
蝶ボルト SUS316L クリーン ネジ(CHBL)

蝶ボルト SUS316L CHBL5-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

SUS316L製の蝶ボルトです。手で頻繁に締緩する箇所に使用できます。

詳細情報を確認する

CHBL5-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHBL5-10

5
10
0.8
10

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L製の蝶ボルトです。
手で頻繁に締緩する箇所に使用できます。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
CHBLSUS316L

規格表

型式L
CHBL510
■JIS 1種相当(大型タイプ)
M×PA
(最小)
(B)C
(最小)
DH
5×0.88.5772512
6×1.010.59113218
8×1.2514124021
[ ! ]C寸とM6、M8のH寸はJIS規格と異なります。
 
型式¥基準単価
TypeML
CHBL5101,290
  151,420
  201,420
  251,420
6121,420
  151,420
  201,420
  301,420
8151,750
  201,750
  251,750
  301,750
  401,750

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

CHBL5-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蝶ボルト SUS316Lの型番CHBL5-10のページです。
型番CHBL5-10に関する仕様情報を記載しております。

蝶ボルト SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CHBL5-15
CHBL5-20
CHBL5-25
CHBL6-12
CHBL6-15
CHBL6-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105150.8

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105200.8

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105250.8

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106121

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106151

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106201

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました