(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBSBM25A
グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A クリーン グローブバルブ(GBSBM)

グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A GBSBM25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,370円
税込単価
37,807円

・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステン...

詳細情報を確認する

型番

GBSBM25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GBSBM25A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type部品名[ M ]材質
GBSBMボデーSCS14A
ボンネットSCS14A
ステムSUS316+ハードクロムメッキ
ジスクPTFE
パッキン膨張黒鉛+PTFE編組
ハンドル15A~20A:亜鉛合金
25A:アルミ合金
ジスクホルダSUS316
ガスケットPTFE

規格表

型式
GBSBM15A
型式Rc
(PT)
LHW¥基準単価
TypeNo.
GBSBM15ARc1/2851146019,390
20ARc3/4957024,000
25ARc11101449034,370

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBSBM25A

1B
1B
ボデー:SCS14A ハンドル:アルミ合金
10

1個

34,370( 37,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形のステンレス鋼製バルブです。
・青銅やダグタイル鉄製に比べて強度・耐食性が優れており、JIS B 2011青銅弁に準拠したJIS規格バルブです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~45~910~1920~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

GBSBM25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14Aの型番GBSBM25Aのページです。
型番GBSBM25Aに関する仕様情報を記載しております。

グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GBSBM15A
GBSBM20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 材質証明書:材質

19,390円

( 21,329円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B1/2Bボデー:SCS14A ハンドル:亜鉛合金

24,000円

( 26,400円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/4B3/4Bボデー:SCS14A ハンドル:亜鉛合金

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました