(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTBSLM20A
ゲートバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A クリーン ゲードバルブ(GTBSLM)

ゲートバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A GTBSLM20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合してい...

詳細情報を確認する

型番

GTBSLM20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GTBSLM20A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type部品名[ M ]材質
GTBSLMボデーSCS14A
ボンネットSCS14A
ステムSUS316+ハードクロムメッキ
ジスクSCS14A
パッキン膨張黒鉛+PTFE編組
ハンドル15A・20A:亜鉛合金
25A:アルミ合金

規格表

型式
GTBSLM15A
型式Rc
(PT)
L¥基準単価
TypeNo.
GTBSLM15ARc1/254967013,670
20ARc3/45810112,200
25ARc1651128014,740

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
材質証明書材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTBSLM20A

3/4B
3/4B
ボデー:SCS14A ハンドル:亜鉛合金
10

1個

12,200( 13,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるねじ込み形のステンレス鋼製バルブです。
・青銅やダグタイル鉄製に比べて強度・耐食性が優れたJIS B 2011青銅弁を適用しています。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~45~910~1920~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

GTBSLM20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14Aの型番GTBSLM20Aのページです。
型番GTBSLM20Aに関する仕様情報を記載しております。

ゲートバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GTBSLM15A
GTBSLM25A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 材質証明書材質

13,670円

( 15,037円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B1/2Bボデー:SCS14A ハンドル:亜鉛合金

14,740円

( 16,214円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B1Bボデー:SCS14A ハンドル:アルミ合金

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました