(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSEA20A
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K クリーン ボールバルブ(BSEA)

小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K BSEA20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,600円
税込単価
21,560円

【特長】・高性能かつ小型モータを開発、速い開閉スピードとコンパクト化を実現しま...

詳細情報を確認する

型番

BSEA20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BSEA20A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type部品名[ M ]材質
BSEAボデー・ハウジングSCS14A
ステムSUS316+クロムメッキ
ジスク・ボールSUS316
ボデーシート・ボールシートPTFE
OリングFKM

規格表

型式
BSEA15A
型式Rc
(PT)
d
(ボア径)
HH1LL1S1アクチュエータ¥基準単価
TypeNo.H2H3D型式
BSEA15ARc1/29.21022656.527.52570560EA100/200-118,710
20ARc3/412.51052959303219,600
25ARc11610832713638EA100/200-1.527,690

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSEA20A

3/4
3/4
10

1個

19,600( 21,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能かつ小型モータを開発、速い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。
・消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
・最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性に優れています。
・停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
・ウォータハンマーの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁の持つ問題点を解消します。
・電源はAC100/200V、DC12/24V、さらにリレー内蔵、端子箱付、180度回転型シリーズを標準化、多様なお客様のニーズに応えます。
・モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
・屋外配管ラインでもご使用いただけます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~45~910~1920~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

技術情報

EA型回路図

ステンレス鋼製10K小形電動アクチュエータ付ボールバルブ EA型回路図
  • アクチェータの回転方向(アクチェータ上部より見て)
    赤-白 : 通電にてバルブ左回転しバルブ全開(フォームB)にて停止。
    赤-黒 : 通電にてバルブ右回転しバルブ全閉(フォームC)にて停止。
 
  • リミットスイッチの作動
    OLS : パルブ全開(フォームB)位置でモータ電源OFF(赤-白 : 断・白-黄 : 通)
    SLS : バルブ全閉(フォームC)位置でモータ電源OFF(赤-黒 : 断・黒-緑 : 通)
    注)左記回路図は、バルブ閉動作終了時を示します。
    1つの切替スイッチで複数のアクチェータやリレー、ポンプ等と並列で駆動するときは
    必ず切替スイッチとアクチェータの間にリレー接点を介し異常電流のまわり込みを防止してください。
    微少電流の負荷(目安として50mA以下の電流)はリミットスイ ッチ接点の接触不良を起こす場合がありますのでご注意ください。
 

※注 モータをリレー等の接点で作動させるとき、接点容量に十分余裕のあるリレーを
   使用してください。
   余裕のない接点で使用すると、接点間に大きな電圧がかかり、リレー接点溶着による
   作動不良を起こす場合があります。

BSEA20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10Kの型番BSEA20Aのページです。
型番BSEA20Aに関する仕様情報を記載しております。

小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSEA15A
BSEA25A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

18,710円

( 20,581円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/21/2

27,690円

( 30,459円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1011

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました