(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPHZB4-8-3
無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7 クリーン ブッシュ(PPHZB)

無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7 PPHZB4-8-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

充填剤入りポリフェニレンサルファイドの無給油ブッシュ、ストレートタイプです。【...

詳細情報を確認する

PPHZB4-8-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
PPHZB充填材入りポリフェニレンサルファイド
・使用温度範囲:-60~200℃

規格表

型式DL
PPHZB3104
型式DL許容回転数
S-1(rpm)
許容荷重
N(kgf)
ベアリング
呼び番号
*ハウジング径*軸径¥基準単価
Typed基準寸法許容差(H7)基準寸法許容差(h7)
PPHZB310471.67(4,300)12(1.2)62310+0.015
 0
3  0
−0.010
290
48353.33(3,200)84  0
−0.012
290
10416(1.6)10290
516541.67(2,500)25(2.6)62516+0.018
 0
5300
610335.00(2,100)18(1.8)67610+0.015
 0
6310
15529(3.0)69615+0.018
 0
310
816526.67(1,600)39(4.0)168  0
−0.015
320
22755(5.6)60822+0.021
 0
320
[ ! ]*ハウジング径と軸径は推奨寸法です。相手軸の推奨表面粗さは、Ra0.8になります。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPHZB4-8-3

4
8
3
10

1個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

充填剤入りポリフェニレンサルファイドの無給油ブッシュ、ストレートタイプです。
【特長】
・完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。
・低温から高温まで(-60~200℃)、幅広い温度範囲で使用可能です。
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用可能です。
・寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好です。
・帯電防止レベルの導電性を付与します。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■仕様・特性値(参考)
項目仕様・特性値
潤滑条件無潤滑
使用温度範囲-60~200℃
許容最高面圧 P N/mm2(kgf/cm2)14.5(148)
許容最高速度 V m/s(m/min)2.50(150)
許容最PV値 N/mm2・m/s(kgf/cm2・m/min)0.65(398)

■機械的性質
比重ASTM D 7921.6
引張強さASTM D 638N/mm2(kgf/cm241.3(42.1)
引張破断伸びASTM D 638%0.99
曲げ強さASTM D 790N/mm2(kgf/cm262.9(641.6)
曲げ弾性率ASTM D 790N/mm2(kgf/cm23,430(35,000)
圧縮応力 5%変形ASTM D 695N/mm2(kgf/cm272.4(739)
硬さASTM D 785HRR116
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付)ASTM D 256J/m(kgfcm/cm)15.2(1.55)
線膨張係数ASTM D 696×10-5 ℃-17
荷重たわみ温度 1.82MPaASTM D 648167
融点DSC281
体積抵抗率ASTM D 257Ωm(Ω・cm)2.4×102(2.4×104
表面抵抗率ASTM D 257Ω1.67×105
UL難燃性UL94File No.E78113V-0
※表の数値は代表値であり、規格値ではありません。

PPHZB4-8-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7の型番PPHZB4-8-3のページです。
型番PPHZB4-8-3に関する仕様情報を記載しております。

無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PPHZB3-10-4
PPHZB4-10-4
PPHZB5-16-5
PPHZB6-10-3
PPHZB6-15-5
PPHZB8-16-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
全長 L
(mm)

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103104

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104104

300円

( 330円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105165

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106103

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106155

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108165

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました