(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRNWLFL50
真空配管用継手 NWロングフランジ SUS316L クリーン シンクウツギテ(FRNWLFL)

真空配管用継手 NWロングフランジ SUS316L FRNWLFL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,390円
税込単価
10,329円

SUS316L仕様の真空配管用NWロングフランジです。【用途】・NWセンターリ...

詳細情報を確認する

FRNWLFL50 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

タイプa

タイプb

Type[ M ]材質
FRNWLFLSUS316L

規格表

型式
FRNWLFL16
 
型式タイプAB接続パイプCD¥基準単価
TypeNo.
FRNWLFL16a3017.2Φ20 t=21620.03,860
25a4026.220A (5S)2427.26,550
40a5541.232A (5S)3942.78,310
50b7552.250A (10S)5560.59,390

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRNWLFL50

NW(KF)50
60.5
10

1個

9,390( 10,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L仕様の真空配管用NWロングフランジです。
【用途】
・NWセンターリングをNWフランジで挟み込んでシール

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRNWLFL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 NWロングフランジ SUS316Lの型番FRNWLFL50のページです。
型番FRNWLFL50に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 NWロングフランジ SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRNWLFL16
FRNWLFL25
FRNWLFL40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
(mm)

3,860円

( 4,246円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)1620

6,550円

( 7,205円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)2527.2

8,310円

( 9,141円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)4042.7

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました