(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジ

真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,100円
税込単価
13,310円

異種規格NWフランジとCFフランジの変換継手です。【特長】・コストパフォーマン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FRCFNWSUS304

規格表

型式
FRCFNW25
 
型式フランジサイズ
(呼び)
ABC¥基準単価
TypeNo.
FRCFNW25NW(KF)25CF704027.224.012,100
40NW(KF)40CF705542.739.016,450
50NW(KF)50CF707537.117,960

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRCFNW25

NW(KF)25
27.2
24
10

1個

12,100( 13,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

異種規格NWフランジとCFフランジの変換継手です。
【特長】
・コストパフォーマンス抜群でフランジサイズはNW25/40/50
【用途】
・超高真空環境での排気ラインに最適

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRCFNW25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジの型番FRCFNW25のページです。
型番FRCFNW25に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRCFNW40
FRCFNW50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
(mm)
内径
(mm)

16,450円

( 18,095円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)4042.739

17,960円

( 19,756円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)5042.737.1

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました