(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRNWLP40
真空配管用継手 NWフランジ×リークポート クリーン シンクウツギテ(FRNWLP)

真空配管用継手 NWフランジ×リークポート FRNWLP40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,820円
税込単価
13,002円

リークポートとNWフランジの変換継手です。【サイズ】・NW16~NW50まで、...

詳細情報を確認する

FRNWLP40 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ A ]付属品
FRNWLPSUS304O リング(ふっ素ゴム)

規格表

型式
FRNWLP16
 
型式AL¥基準単価
TypeNo.
FRNWLP163065.011,970
254066.512,180
405511,820
507511,950

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRNWLP40

NW(KF)40
10

1個

11,820( 13,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リークポートとNWフランジの変換継手です。
【サイズ】
・NW16~NW50まで、豊富なバリエーションを用意。
【用途】
・既設配管に増設することで、ワンタッチで真空から大気への開放が可能

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRNWLP40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 NWフランジ×リークポートの型番FRNWLP40のページです。
型番FRNWLP40に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 NWフランジ×リークポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRNWLP16
FRNWLP25
FRNWLP50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)1

11,970円

( 13,167円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)16

12,180円

( 13,398円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)25

11,950円

( 13,145円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)50

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました