(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管部品 ISOフランジ-MFタイプ- (型番リスト)

真空配管部品 ISOフランジ-MFタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,190円 ~ 10,870円
税込価格
5,709円 ~ 11,957円

ISO1609によるMFフランジです。【用途】・MFフランジ同士でNWセンター...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FRMFSUS304

規格表

型式
FRMF63
型式適用フランジ
(呼び)
接続パイプABCDN
(推奨クランプ数)
¥基準単価
TypeNo.
FRMF63NW 6350A(Φ60.5)959270.2803 ~ 45,190
80NW 8065A(Φ76.3)11010783.0953~- 66,040
100NW10090A(Φ101.6)130127102.01154~- 86,660
125NW125100A(Φ114.3)155150127.214010,870

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ISO63
10

1個

5,190( 5,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISO80
10

1個

6,040( 6,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISO100
10

1個

6,660( 7,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISO125
10

1個

10,870( 11,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO1609によるMFフランジです。
【用途】
・MFフランジ同士でNWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定できます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管部品 ISOフランジ-MFタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト