(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBBSP25
真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド クリーン シンクウベローズ(MBBSP)

真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド MBBSP25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,560円
税込単価
10,516円

両端に溶接用パイプが溶接された成形ベローズです。【特長】・ベローズ雰囲気が内側...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    成形ベローズ
  • 接続部種類:
    パイプエンド
  • 接続部詳細:
    両端パイプエンド
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ベローズ:SUS316L パイプ:SUS316

MBBSP25 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
ベローズフランジ
MBBSPSUS316LSUS316

規格表

型式
MBBSP25
 
型式パイプサイズB1
(内径)
B0
(外径)
CC1板厚L
(面間寸法)
作動範囲ばね定数
N/mm
有効面積
cm2
¥基準単価
TypeNo.
MBBSP2520A22.53327.223.00.159585~1004.86.19,560
4032A42.75842.737.110590~1203.519.911,740
5050A49.56560.554.9115100~1303.625.714,080

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBBSP25

22.5
33
10

1個

9,560( 10,516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

両端に溶接用パイプが溶接された成形ベローズです。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用できます。
・温度は250℃未満まで、寿命は10000回まで使用可能です。
・片側をパイプエンドとすることで、様々な形状のフランジを溶接可能です。
・真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まります。
【用途】
・真空配管の誤差吸収、振動吸収に利用可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

MBBSP25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンドの型番MBBSP25のページです。
型番MBBSP25に関する仕様情報を記載しております。

真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MBBSP40
MBBSP50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(Φ)
外径
(Φ)

11,740円

( 12,914円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1042.758

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1049.565

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました