(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRVFM4-400
真空配管部品 VCR継手付フレキシブルチューブ クリーン シンクウチューブ(FRVFM)

真空配管部品 VCR継手付フレキシブルチューブ FRVFM4-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,170円
税込単価
32,087円

両端をVCR継手で溶接済みの1/4インチ口径フレキシブルチューブです。・He ...

詳細情報を確認する

FRVFM4-400 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

VCR継手めすナット

VCR継手おすナット

Type[ M ]材質
フレキ部・チューブエンド・継手オス/メスナット
FRVFMSUS316LSUS316

規格表

型式L
FRVFM4200
型式L適用チューブサイズ
(インチ)
ABALBLI.D.O.D.板厚最小曲げ半径VCR継手 (インチ)¥基準単価
TypeNo.めすナットおすナット
FRVFM42006.35
(1/4)
15.230.5L-50L+45.75.48.90.1515SS-4-VCR-1
(1/4)
SS-4-VCR-4
(1/4)
28,770
40029,170
60030,600
820012.7
(1/2)
15.732.8L-70L+48.515.019.430SS-8-VCR-1
(1/2)
SS-8-VCR-4
(1/2)
38,720
40039,140
60040,760
[ ! ]L寸法はフレキシブルチューブの全長ではありません。
■めすナット
VCR継手サイズ
(インチ)
型番AF
(インチ)
Tx
1/4SS-4-VCR-120.63/49.1
1/2SS-8-VCR-122.41 1/1615.5
■おすナット
VCR継手サイズ
(インチ)
型番AF
(インチ)
Tx
1/4SS-4-VCR-4185/89.1
1/2SS-8-VCR-420.615/1615.5

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRVFM4-400

5.4
8.9
15
400
10

1個

29,170( 32,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

両端をVCR継手で溶接済みの1/4インチ口径フレキシブルチューブです。
・He リークレート:<1×10-9 Pa・m3/sec>
・オス継手×メス継手
・VCR® は、Swagelok® 社の商標です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRVFM4-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管部品 VCR継手付フレキシブルチューブの型番FRVFM4-400のページです。
型番FRVFM4-400に関する仕様情報を記載しております。

真空配管部品 VCR継手付フレキシブルチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRVFM4-200
FRVFM4-600
FRVFM8-200
FRVFM8-400
FRVFM8-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(Φ)
外径
(Φ)
最小曲げ半径
(mm)
長さ L
(mm)

28,770円

( 31,647円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.48.915200

30,600円

( 33,660円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.48.915600

38,720円

( 42,592円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101519.430200

39,140円

( 43,054円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101519.430400

40,760円

( 44,836円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101519.430600

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました