(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 センターリング SUS316L

真空配管用継手 センターリング SUS316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

SUS316L仕様の真空配管用NWセンターリングです。【特長】・配管雰囲気が内...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
本体Oリング
FRNWCRLSUS316Lふっ素ゴム

規格表

型式
FRNWCRL25
型式適用フランジ
(呼び)
AB¥基準単価
TypeNo.
FRNWCRL25NW(KF) 2526241,360
40NW(KF) 4041391,520
50NW(KF) 5052501,750

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRNWCRL50

NW(KF)50
10

1個

1,750( 1,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L仕様の真空配管用NWセンターリングです。
【特長】
・配管雰囲気が内側真空、外側大気で使用できます。
・最高150℃の温度環境で使用できます。
【用途】
・NWフランジ間に挟み、シールの役割を担うリングです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRNWCRL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 センターリング SUS316Lの型番FRNWCRL50のページです。
型番FRNWCRL50に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 センターリング SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRNWCRL25
FRNWCRL40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)

1,360円

( 1,496円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)25

1,520円

( 1,672円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)40

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました