(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用

真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

ISO-MFフランジ同士の締結を目的としたダブルタイプのクランプです。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

FRCCW3 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)クランプ種類ダブルクロー
規格ISO規格(MF/BT)フランジサイズ(呼び)ISO32~250(可変)
材質ステンレス材質詳細SUS304
材質証明書対象材質証明書:材質SUS304
RoHS ?10 - -

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FRCCWSUS304

規格表

型式
FRCCW3
型式適用フランジ
(呼び)
A¥基準単価
TypeNo.
FRCCW3NW 32~NW25017.5~27.02,150

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRCCW3

10

1個

2,150( 2,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ISO-MFフランジ同士の締結を目的としたダブルタイプのクランプです。
【特長】
・NW32~NW250まで締結可能です。
【用途】
・MFフランジ同士で、NWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定します。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用の型番FRCCW3のページです。
型番FRCCW3に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト