(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 クロウクランプ シングルタイプ ボルトフランジ×ISO-MFフランジ締結用

真空配管用継手 クロウクランプ シングルタイプ ボルトフランジ×ISO-MFフランジ締結用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

ISO-MFフランジとボルトフランジを締結するシングルタイプのクロウクランプで...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FRCCSSUS304

規格表

型式
FRCCS1
型式適用フランジ
(呼び)
LMABD¥基準単価
TypeNo.
FRCCS1NW 32~NW10035M822.61324940
2NW125~NW25040M1023.11729990

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRCCS1

ISO32~100(可変)
10

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO-MFフランジとボルトフランジを締結するシングルタイプのクロウクランプです。
【特長】
・NW32~250まで締結可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRCCS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 クロウクランプ シングルタイプ ボルトフランジ×ISO-MFフランジ締結用の型番FRCCS1のページです。
型番FRCCS1に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 クロウクランプ シングルタイプ ボルトフランジ×ISO-MFフランジ締結用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRCCS2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)

990円

( 1,089円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ISO125~250(可変)

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました