(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 PJクランプ NWフランジ用

真空配管用継手 PJクランプ NWフランジ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

真空配管用のNWクランプです。【特長】・最大NW100までクランプが可能です。...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • クランプ種類:
    チェーン
  • 規格:
    NW/KF規格
  • 材質:
    ステンレス+アルミ
  • 材質詳細:
    ブロック:アルミニウム/ジョイントプレート:SUS304/ノブ:SUS303B
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ブロック:アルミ ジョイントプレート:SUS304 ノブ:SUS303B

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
ブロックジョイントプレートノブ
FRNWPJCA5052SUS304SUS303B

規格表

型式
FRNWPJC40
型式適用フランジ
(呼び)
DTブロック数推奨トルク
(N・m)
¥基準単価
TypeNo.
FRNWPJC40NW(KF) 405529.2425,650
50NW(KF) 50756,180
63NW(KF) 638729.410,920
80NW(KF) 8011440.0312,060
100NW(KF)10013412,920

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRNWPJC50

NW(KF)50
10

1個

6,180( 6,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管用のNWクランプです。
【特長】
・最大NW100までクランプが可能です。
・締め付けトルクの管理も可能です。
・接続パイプはJIS規格のサイズを使用できます。
・フランジの保護キャップと保護テープによりシール面を保護します。
【用途】
・NWフランジ同士を締め付ける場合に使用します。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FRNWPJC50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 PJクランプ NWフランジ用の型番FRNWPJC50のページです。
型番FRNWPJC50に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 PJクランプ NWフランジ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRNWPJC100
FRNWPJC40
FRNWPJC63
FRNWPJC80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)

12,920円

( 14,212円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)100

5,650円

( 6,215円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)40

10,920円

( 12,012円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)63

12,060円

( 13,266円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)80

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました