(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用

真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円

NWフランジをネジで固定するためのクランプです。【特長】・NW16/25/40...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボルト、ワッシャは付属しておりません

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FRNWSCA5052

規格表

型式
FRNWSC16
型式適用フランジ
(呼び)
TDP.C.D.dAN
(穴数)
d1S¥基準単価
TypeNo.
FRNWSC16NW(KF) 169.250.838.1024.03064.33.51,750
25NW(KF) 259.960.348.0028.0405.35.01,890
40NW(KF) 409.374.662.0047.0552,120
50NW(KF) 5010.395.282.5561.57582,730

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRNWSC25

NW(KF)25
10

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NWフランジをネジで固定するためのクランプです。
【特長】
・NW16/25/40/50を用意しています。
【用途】
・接続先がNWフランジではない場合、ネジ穴を利用してNWフランジを固定することも可能です。

(i)ご注意

  • ボルト、ワッシャは付属しておりません

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

FRNWSC25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用の型番FRNWSC25のページです。
型番FRNWSC25に関する仕様情報を記載しております。

真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRNWSC16
FRNWSC40
FRNWSC50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)16

2,120円

( 2,332円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)40

2,730円

( 3,003円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NW(KF)50

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました