(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLTLL4
セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316L クリーン ネジ(HLTLL)

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316L HLTLL4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

・三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めること...

詳細情報を確認する

HLTLL4 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径(挿入後) M(mm)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)
ピッチ(mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLTLL4

4
2D
0.7
8
10

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
・挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
・相手材が金属の場合、下穴径は最大下穴径でご使用ください。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
HLTLLSUS316L

規格表

型式
HLTLL3
型式(並目)
ピッチ
P1
(外ねじピッチ)
L参考下穴径¥基準単価
TypeM樹脂軽金属
HLTLL30.550.664.6~4.74.8670
40.76.50.886.0~6.16.2690
50.881.0107.4~7.67.7760
61.0101.25129.3~9.59.6860
81.25121.51411.1~11.311.51,090

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

HLTLL4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316Lの型番HLTLL4のページです。
型番HLTLL4に関する仕様情報を記載しております。

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLTLL3
HLTLL5
HLTLL6
HLTLL8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径(挿入後) M
(mm)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M) ピッチ
(mm)
長さ L
(mm)

670円

( 737円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1032D0.56

760円

( 836円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1052D0.810

860円

( 946円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1062D1.012

1,090円

( 1,199円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.5D1.2514

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました