(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPONT5
樹脂袋ナット POM クリーン ジュシナット(FPONT)

樹脂袋ナット POM FPONT5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

【特長】・POM(ポリアセタール)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。...

詳細情報を確認する

FPONT5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPONT5

5
0.8
10

1個

250( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・POM(ポリアセタール)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。バランスのとれた機械的性質を有し、かつ優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦摩耗特性、耐薬品性を備えていることから、金属の代替材として電機・自動車・各種機械・建材などの分野において広く用いられています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
FPONTPOM(ポリアセタール)
・連続使用温度:95℃

規格表

型式
FPONT5
型式M×PGBH¥基準単価
TypeM
FPONT33×0.55.45.54230
44×0.76.275240
55×0.81188250
66×1.0121010260

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

FPONT5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂袋ナット POMの型番FPONT5のページです。
型番FPONT5に関する仕様情報を記載しております。

樹脂袋ナット POMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FPONT3
FPONT4
FPONT6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030.5

240円

( 264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040.7

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1061

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました