(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCSW3
小ねじ用樹脂セットワッシャ PC クリーン ジュシワッシャ(PCSW)

小ねじ用樹脂セットワッシャ PC PCSW3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

【特長】・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです...

詳細情報を確認する

型番

PCSW3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PCSW3 の仕様・寸法情報

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCSW3

2.8
0.5
3
8
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
PCSWPC(ポリカーボネート)
・連続使用温度:115℃

規格表

型式
PCSW3
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
PCSW382.80.5190
4103.650.8200
5124.6210
6135.51.0220

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

PCSW3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小ねじ用樹脂セットワッシャ PCの型番PCSW3のページです。
型番PCSW3に関する仕様情報を記載しております。

小ねじ用樹脂セットワッシャ PCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCSW4
PCSW5
PCSW6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
ねじの呼び(M) 外径 D
(mm)

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103.650.8410

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104.60.8512

220円

( 242円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.51613

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました