(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PIW4
樹脂ワッシャ PI(ポリイミド) クリーン ジュシワッシャ(PIW)

樹脂ワッシャ PI(ポリイミド) PIW4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

【特長】・ポリイミドは優れた耐熱性、高圧・高速擦過時の優れた耐摩耗性・摩擦性能...

詳細情報を確認する

PIW4 の仕様・寸法情報

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIW4

4.3
0.8
4
9
10

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリイミドは優れた耐熱性、高圧・高速擦過時の優れた耐摩耗性・摩擦性能、高真空状態での低アウトガス性、優れた対薬品性・機械特性、非常に優れた寸法安定性(融点・ガラス転移点がない)、低い導電性にも優れています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
PIWPI(ポリイミド セプラ)
・連続使用温度:300℃

規格表

型式
PIW3
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
PIW373.20.51,610
494.30.81,670
5105.311,840
612.56.41.62,020

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

PIW4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワッシャ PI(ポリイミド)の型番PIW4のページです。
型番PIW4に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ワッシャ PI(ポリイミド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PIW3
PIW5
PIW6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
ねじの呼び(M) 外径 D
(mm)

1,610円

( 1,771円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103.20.537

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.31510

2,020円

( 2,222円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106.41.6612.5

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました