(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GWAWT5-20
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重 ダブルフックタイプ エコノミーシリーズ_ヒッパリバネ_WAWT

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重 ダブルフックタイプ E-GWAWT5-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで更にお得!ミスミの低価格新ブランド【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(20個~)
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページにてご提供中のCADデータはシングルフックとなっております。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ダブルフックのCADデータは近日公開予定です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GWAWT5-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

■製品比較情報
♢エコノミーシリーズ引張ばねは同一径に対して最大荷重が一定となるように規格が標準化されています。初張力・ばね定数は参考値です。
■本商品の割引率
ご注文数量エコノミーシリーズ
E-GWAWT
20個
50個67%
200個73%
外形図


自由長L ±1.0
 
Type[ M ]材質
E-GWAWTSWP-B
規格表
■重荷重ダブルフックタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
¥基準単価
TypeDL最大タワミ
Fmax.
mm
最大荷重
N
EーGWAWT
(SWPーB)
 5150.82.920.795.105.39210
204.63.43
256.42.45
308.41.86
3510.01.57
4011.41.38
4513.31.18
5015.21.03
 6201.03.733.158.606.57240
255.34.61
306.93.53
358.32.94
4010.02.45
4510.82.27
5012.51.96
6015.61.57
 8251.25.341.199.815.88
307.34.31
359.13.43
4011.02.56
4513.62.35
5015.52.06
6018.81.67
10301.65.277.4720.5910.89
356.88.34
408.46.77
4510.05.69
5011.64.90
6015.23.73
6517.03.35
12402.06.6120.6234.3013.04270
457.711.18
509.49.22
6012.17.16
6513.16.57
14402.35.8154.9545.1119.02
457.015.59
508.413.14
6010.910.10
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数・巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
■最大荷重N
外径E-GAWAE-GAWYE-GAWUE-GAWSE-GAWFE-GAWTE-GWAWT
DE-GAUAE-GAUYE-GAUUE-GAUS E-GAUT 
20.691.862.45    
31.272.253.334.416.478.80 
42.263.244.816.378.4311.10 
53.244.226.378.5314.7120.7920.79
66.088.1412.9417.2623.5433.1533.15
88.5312.7518.6324.5231.3841.1941.19
10 15.0023.2430.9949.0377.4777.47
12 31.3747.762.76 120.62120.62
14 38.24 74.53 154.95154.95
16 43.15     
20 78.45 150.04   
商品ページは
こちら→
極軽荷重・軽荷重タイプ軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ重荷重タイプ重荷重
ダブルフック
タイプ
注意事項
【使用上の注意】
▶使用温度
SWP-B製……常温(0~40℃)
※上記温度範囲を超えて使用された場合、条件により荷重値は減衰します。

▶使用回数目安:約70万回
※上記回数はあくまで参考値です。使用回数は引張方向、使用温度/環境、変形量により変わることがあります。
 使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.の70%以下でご使用されることをお勧めいたします。

▶その他
· 許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。許容たわみ量を超えて使用しますと、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
  取付時にも、引張りばねを許容たわみ量以上伸ばしすぎないようご注意ください。

型番リスト

型番
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
許容荷重時長さ L+F(mm)
自由長 L(mm)
コイル外径 D(φ)
初張力(N)
基準ばね定数(N/mm)
線径(φ)
最大タワミ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GWAWT5-20

15.01~30.00
20.79
24.6
20
5
5.1
3.43
0.8
4.6
10

20個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで更にお得!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(20個~)
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページにてご提供中のCADデータはシングルフックとなっております。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ダブルフックのCADデータは近日公開予定です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-GWAWT5-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重 ダブルフックタイプの型番E-GWAWT5-20のページです。
型番E-GWAWT5-20に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重 ダブルフックタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-GWAWT10-45
E-GWAWT10-50
E-GWAWT10-60
E-GWAWT5-25
E-GWAWT5-30
E-GWAWT5-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
許容荷重時長さ L+F
(mm)
自由長 L
(mm)
コイル外径 D
(φ)
初張力
(N)
基準ばね定数
(N/mm)
線径
(φ)
最大タワミ
(mm)

240円

( 264円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1060.01~110.0077.4755341020.595.691.610

240円

( 264円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1060.01~110.0077.4761.6501020.594.91.611.6

240円

( 264円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1060.01~110.0077.4775.2601020.593.731.615.2

210円

( 231円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015.01~30.0020.7931.42555.12.450.86.4

210円

( 231円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015.01~30.0020.7938.43055.11.860.88.4

210円

( 231円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015.01~30.0020.79453555.11.570.810

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました