(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAN8-D40A-1C2
8シリーズ(溝幅10mm)用オムロン製安全スイッチ非接触タイプ(アルミフレーム取付用セット品) ヒセッショクアンゼンスイッチバンキンセット

8シリーズ(溝幅10mm)用オムロン製安全スイッチ非接触タイプ(アルミフレーム取付用セット品) HAN8-D40A-1C2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,733円
税込単価
9,606円

【特長】・オムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズに、ミスミアルミフレー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(非接触)関連
  • 補助出力:
    1NO(PNPトランジスタ出力)
  • LED表示灯:
  • 材質証明書:
    非対象
  • 付属品:
    取付板金×2枚、ボルト×8本、ナット×2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はオムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • オムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズはこちら
  • 設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAN8-D40A-1C2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HAN8
【 セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付板金・ボルト・ナット)+オムロン製 非接触安全スイッチ
■ 付属品 取付板金×2枚、ボルト×8本、ナット×2個
 
■ 本体 オムロン製 非接触安全スイッチ
            
 
    
 取付板金
AHPTAN8-D40A
 
 ボルト
<アクチュエータ用>
SCB4-10
<スイッチ用>
SCB4-12
<アルミフレーム用>
SCB5-12
 
  
 ナット
SHNTP8-5
 
    
    
 


 
      
 


<アクチュエータ部>
 


<スイッチ部>
 
   
 
 
 
    
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
[ ! ]取付板金の取り付け方法はページ下部の取付例をご参照ください。
[ ! ]構成部品表はこちら
■規格表
取付板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
 オムロン型番
  
-非接触安全スイッチ本体
HAN8-D40A-1C2
取付板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
(オムロン型番)
非接触安全スイッチ本体
補助出力
LED表示灯
ケーブル長
\基準単価
Type
HAN8
D40A-1C2
1NO(PNPトランジスタ出力)
2m
8,733
D40A-1C5
5m
9,409
D40A-1C015-F
コネクタタイプ
(ケーブル長:15cm)
10,220
[ ! ]構成部品表はこちら
■ 取付例図
■ボルト寸法
M×PAEB
4×0.7743
5×0.88.554

 
■内部回路図
■各部材材質表
商品名Type材質表面処理
本体ばね
ボルトSCBSUS304相当
ナットSHNTPSUS316相当
(焼結)
SUS304SUS304-WP8
取付板金AHPTAN8-D40AA5052白アルマイト
 
■動作範囲
 

■ 入出力の配線について

信号名
ケーブル色
コネクタタイプ
ピン番号
動作概要
非接触式ドアスイッチ電源入力
1
D40Aに電源を供給します。
3
非接触式ドアスイッチ入力
2
非接触式ドアスイッチ入力がON状態であることが、
非接触式ドアスイッチ出力がONとなるための必要条件となります。
非接触式ドアスイッチ出力
4
アクチュエータ検知、非接触式ドアスイッチ入力の状態に従って、
出力ON/OFFします。
補助出力
5
アクチュエータ検知時に出力します。

 

[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。

構成部品
オムロン製品
安全スイッチ取付用部材
アルミフレーム取付用部材
安全スイッチ本体
数量
アクチュエータ
数量
取付板金
数量
スイッチ部本体
取付用ボルト
数量
アクチュエータ
取付用ボルト
数量
ボルト
数量
ナット
数量
D40A-1C2
1
専用アクチュエータ
1
2
2
2
4
4
D40A-1C5
D40A-1C015-F
■ オムロン製 非接触安全スイッチ本体詳細仕様
項目型番
形D40A-1C□
インターロックのタイプタイプ4(EN ISO 14119)
コード化レベルLow level coded(EN ISO 14119)
動作特性*2動作距離(OFF→ON)5mm以上*1
動作距離(ON→OFF)15mm以下*1
応差+23℃の動作距離の20%以下(最大2.5mm)
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で+23℃時の動作距離の±20%以下
繰り返し精度+23℃の動作距離の±10%以下
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁抵抗(充電部一括とケース間)50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧(充電部一括とケース間)AC1,000V  1分間
汚染度3
電磁両立性IEC/EN60947-5-3準拠
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃300m/s2以上
保護構造IP67
材質PBT樹脂
取り付けM4ねじ
締め付けトルク1N・m
電源電圧DC24V +10%/-15%
消費電力0.6W以下
補助出力*3DC24V 10mA(PNPオープンコレクタ出力)
LED表示アクチュエータ非検知(赤色)、アクチュエータ検知(黄色)
接続ケーブル0.15m(コネクタタイプ)、2m、5m
接続台数30台(ただし、最大配線長は100mまで)*4
質量スイッチ約145g、アクチュエータ約20g(形D40A-1C2の場合)

*1.スイッチとアクチュエータのターゲットマークが同じ軸上にあり、センシング面が一致している場合、近づく時にOFFからONになる距離(特性データグラフの点A)と、
    離れる時にONからOFFになる距離(特性データグラフの点B)です。
*2.応答時間、および動作時間については、接続するセーフティコントローラのカタログまたはマニュアルを参照ください。
*3.アクチュエータ接近時にONとなります。補助出力の10mAで駆動可動なリレーとして、ソリッドステート・リレーG3Rシリーズがあります。
    詳細仕様は、オムロン社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)でご確認ください。
*4.詳細は、デジタルカタログ35ページの「使用上の注意」を参照ください。

[ ! ]配線を行う場合には必ず電源を切った状態で行ってください。
1.感電の恐れがあります。負荷電源を切った状態で配線してください。
2.本装置に接続された外部装置が予期せぬ動作をする恐れがあります。
[ ! ]引火性ガス・爆発性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
開閉にともなうアークやリレーの発熱などにより、発火または爆発を引き起こす原因となります。
[ ! ]入出力端子は正しく配線し、稼動前に動作確認してください。
配線を誤ると安全機能を損なう可能性があります。
[ ! ]分解、修理、改造はしないでください。本来の安全機能が失われ危険です。
[ ! ]製品を落下させたり、異常な振動・衝撃を加えないでください。故障や誤動作の原因となります。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)

[ ! ]非接触安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。

型番リスト

型番
非接触安全スイッチ本体
ケーブル長
構成部品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAN8-D40A-1C2

オムロン型番:D40A-1C2
2m
安全スイッチ本体(D40A-1C2)×1個、専用アクチュエータ×1個、取付板金(AHPTAN8-D40A)×2枚、本体取付用ボルト(SCB4-12)×2本、アクチュエータ取付用ボルト(SCB4-10)×2本、ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個

1個

8,733( 9,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズに、ミスミアルミフレーム取付板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレームは付属しません
・ミスミのアルミフレーム(8シリーズ)・安全柵(8シリーズ)に取付可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はオムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • オムロン製の非接触安全スイッチD40Aシリーズはこちら
  • 設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAN8-D40A-1C2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用オムロン製安全スイッチ非接触タイプ(アルミフレーム取付用セット品)の型番HAN8-D40A-1C2のページです。
型番HAN8-D40A-1C2に関する仕様情報を記載しております。

8シリーズ(溝幅10mm)用オムロン製安全スイッチ非接触タイプ(アルミフレーム取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HAN8-D40A-1C015-F
HAN8-D40A-1C5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
非接触安全スイッチ本体 ケーブル長 構成部品

10,220円

( 11,242円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

オムロン型番:D40A-1C015-F15cm(コネクタタイプ)安全スイッチ本体(D40A-1C015-F)×1個、専用アクチュエータ×1個、取付板金(AHPTAN8-D40A)×2枚、本体取付用ボルト(SCB4-12)×2本、アクチュエータ取付用ボルト(SCB4-10)×2本、ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個

9,409円

( 10,350円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

オムロン型番:D40A-1C55m安全スイッチ本体(D40A-1C5)×1個、専用アクチュエータ×1個、取付板金(AHPTAN8-D40A)×2枚、本体取付用ボルト(SCB4-12)×2本、アクチュエータ取付用ボルト(SCB4-10)×2本、ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました