(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28アルミパイプフレーム用インナー自在ジョイント

Φ28アルミパイプフレーム用インナー自在ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円

【特長】・アルミパイプフレーム用のインナージョイントです・適用パイプ径(φ)は...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    メタルジョイント
  • 適用パイプ径(φ),(□):
    28
  • ジョイント形状:
    T型
  • 接続形状:
    つなぎのみ
  • 材質:
    ADC12
  • 固定方法:
    クランプ式ボルト締め
  • 使用環境:
    標準
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:ADC12、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:無し、ボルト・ナット:三価クロメート

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28にご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPJT28-161

製品仕様

Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-161ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-161
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
質量
(g)
付属ボルト・ナット
許容荷重
¥基準単価
ボルト
個数
ナット
個数
(N)
GPJT28-161
99
M6×20
2
M6用ナット
2
784
684
 参考締付トルク:9.8N/m

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPJT28-161

10

1個

684( 752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミパイプフレーム用のインナージョイントです・適用パイプ径(φ)は、28です。
・球体部分を回転させ、任意の角度に固定することができます。

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28にご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

アルミパイプフレームを挟み込んで締結いたします。
任意の角度に固定することができます。

GPJT28-161で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用インナー自在ジョイントの型番GPJT28-161のページです。
型番GPJT28-161に関する仕様情報を記載しております。

Φ28アルミパイプフレーム用インナー自在ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました