(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面圧バックラッシレスタイミングプーリ 5GTタイプ メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)

面圧バックラッシレスタイミングプーリ 5GTタイプ メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,780円 ~ 18,850円
税込価格
5,258円 ~ 20,735円

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定779件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

標準歯形

●プーリ形状
E

F

歯溝寸法は歯数によって若干変わります。
(Pitch:5.0mm)

GBHAA GBHT□ GBHAA GBHT□
*3.d=6の時d+2.5、 d=15・16の時d+3.5となります。
*4. 表2の呼び幅とメカロック内径の組み合せの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。([ ! ]E形のみ)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]フランジカシメ済
[ ! ]取付け方法は>>こちらをご参照ください。
表1:軸穴径選択
dH7
GBHAA
GBHTA
GBHTP
GBHTAS
D1
(L)
GBHTK
GBHTS
GBHTN
 
GBHTT
 
GBHTM
 
最大許容
D2
B
G
n
最大許容
トルク(N・m)
トルク(N・m)
6
4
17
4
20
0.5
8
6
19
5
22
0.5
19.6
16.6
10.7
23.5
6
10
8
21
5
24
0.5
27.5
19.6
12.7
25.5
12
-
24
6
27
1
44.1
36.2
24.5
28.5
6.5
14
26
6
29
1
63.7
50.9
28.4
30.5
15
28
7
31
1.2
80.4
54.8
30.4
31.5
16
29
7
32
1.2
83.3
58.8
33
17
92.2
76.4
33.5
18
95.1
80.3
34.5
19
98.1
85.2
35.5
表2:プーリ貫通穴組み合わせ
呼び幅
メカロック内径 dH7
GT5090
6・8・10
GT5120
12・14・15
[ ! ]E形状のみ
■ベルト幅・寸法
ベルト幅
090
120
150
A
10.3
13.3
16.3
W
14
17
20
Y
-
-
14(d10以下)
22(d12以上22以下)
27(d24以上)
ベルト寸法によってY寸法は異なります。
Type
型式
材質
表面処理
ベルト幅9mm
ベルト幅12mm
ベルト幅15mm
プーリ
フランジ
メカロック
プーリ
フランジ
メカロック
GT5090
GT5120
GT5150
GBHAA
2000系アルミ合金
アルミ合金
2000系アルミ合金
白アルマイト
GBHTA
アルミ合金
S45C相当
白アルマイト
GBHTK
硬質アルマイト
GBHTN
無電解ニッケルメッキ
GBHTAS
SUS304相当
白アルマイト
GBHTT
S45C相当
SPCC
S45C相当
GBHTM
四三酸化鉄皮膜
GBHTP
無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
プーリ形状
軸穴径
GBHAA20GT5090
E
6
型式
プーリ
形状
 
d選択(公差:H7)
P.D
O.D
F
E
Type
歯数
種類・呼び幅
GBHAA
GBHTA・GBHTK・GBHTN・GBHTT・GBHTM・GBHTP
GBHTAS
E
F
E
F
E
F
GT5090
GT5150
GT5090
GT5120
GT5150
GT5150
GT5090
GT5120
GT5150
GT5150
GBHAA
GBHTA
GBHTK
GBHTN
GBHTAS
GBHTT
GBHTM
GBHTP
20
GT5090
GT5120
GT5150
E
F
6
31.83
30.87
35
24
22
8
35.01
33.87
39
27
24
8・10
8
8
38.2
37.06
42
30
25
39.79
38.65
43
32
26
8・10
8・10
8・10
41.38
40.24
45
33
28
44.56
43.32
48
36
30
10
10
10
47.75
46.61
51
39
32
10
10・12・14
10・12・14
10
10
10・12・14
10・12・14
10
50.93
49.79
55
42
34
10・12・14・15
10・12・14・15・16
10・12・14・15
54.11
52.97
58
46
36
57.3
56.16
61
49
40
10・12・14~19
63.66
62.52
67
55
44
-
-
12・14・15
12・14~19
-
-
12・14・15
-
70.03
68.89
74
62
48
76.39
75.25
80
68
50
79.58
78.44
83
71
60
95.49
94.35
99
87

追加工

型式
プーリ形状
軸穴径
(BMRFC・NFC・LFC・RFC)
GBHAA20GT5090
E
6
NFC
Alterationsフランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ表面処理追加
CodeFCNFCLFC・RFCBMR
Spec.フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。
フランジをカシメずに出荷します。
(フランジ付属)
ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側(RFC)の片側のみフランジをカシメて出荷します。(フランジ1枚付属)メカロックに無電解ニッケルメッキ、ボルトにはジオメット処理を追加します。RoHS対応に変わりありません。

[ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。

[ NG ]GHTA・GHTASには適用不可
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2
指定方法 FC35
¥/1Code300無料無料1,900

型番リスト

型番
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
軸穴径 d(mm)
メカロック材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
20
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
6
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

4,780( 5,258円 )

5日目

9
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

4,840( 5,324円 )

5日目

9
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,120( 5,632円 )

5日目

9
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,120( 5,632円 )

5日目

9
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,150( 5,665円 )

5日目

9
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,150( 5,665円 )

5日目

9
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,430( 5,973円 )

5日目

9
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,430( 5,973円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,040( 6,644円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,040( 6,644円 )

5日目

9
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,530( 6,083円 )

5日目

9
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,530( 6,083円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,030( 6,633円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,030( 6,633円 )

5日目

9
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,640( 6,204円 )

5日目

15
30
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,180( 6,798円 )

5日目

9
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

5,740( 6,314円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,220( 6,842円 )

5日目

9
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,110( 6,721円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,560( 7,216円 )

5日目

9
36
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,340( 6,974円 )

5日目

15
36
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,520( 7,172円 )

5日目

9
40
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,420( 7,062円 )

5日目

15
40
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
2000系アルミ合金(白アルマイト)

1個

6,610( 7,271円 )

5日目

9
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

5,970( 6,567円 )

5日目

12
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,370( 7,007円 )

5日目

15
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,780( 7,458円 )

5日目

15
24
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,780( 7,458円 )

5日目

9
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,090( 6,699円 )

5日目

12
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,540( 7,194円 )

5日目

15
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,970( 7,667円 )

5日目

15
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,970( 7,667円 )

5日目

9
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,260( 6,886円 )

5日目

9
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

6,260( 6,886円 )

5日目

12
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,740( 7,414円 )

5日目

12
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

6,740( 7,414円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

7,220( 7,942円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,220( 7,942円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

7,220( 7,942円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,220( 7,942円 )

5日目

9
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

6,500( 7,150円 )

5日目

9
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

6,500( 7,150円 )

5日目

12
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

7,000( 7,700円 )

5日目

12
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,000( 7,700円 )

5日目

15
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

7,300( 8,030円 )

5日目

15
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,300( 8,030円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
S45C相当

1個

7,300( 8,030円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,300( 8,030円 )

5日目

9
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

6,720( 7,392円 )

5日目

12
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,160( 7,876円 )

5日目

15
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,610( 8,371円 )

5日目

15
30
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,610( 8,371円 )

5日目

9
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

6,840( 7,524円 )

5日目

12
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,590( 8,349円 )

5日目

12
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
S45C相当

1個

7,590( 8,349円 )

5日目

12
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
S45C相当

1個

7,590( 8,349円 )

5日目

15
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,900( 8,690円 )

5日目

15
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
S45C相当

1個

7,900( 8,690円 )

5日目

15
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
S45C相当

1個

7,900( 8,690円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
S45C相当

1個

7,900( 8,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。
理論上のバックラッシ量が0となり、通常のGTタイプ以上の高精度位置決めが可能です。

【材質】
<プーリ>2000系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<メカロック>2000系アルミ合金、S45C相当、SUS304相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄皮膜
【ベルト種類(幅寸法)】
GT5090(9mm)
GT5120(12mm)
GT5150(15mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥本体価格 1~10コ
GBHAAGBHTAGBHTKGBHTNGBHTTGBHTMGBHTPGBHTAS
GT5090GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150GT5090GT5120GT5150
204,780----------------------
224,840----------------------
245,120-5,9706,3706,7806,2706,7207,1606,5807,0607,5505,6205,8406,1905,7505,9806,3506,0306,2806,67010,59010,99011,400
255,150-6,0906,5406,9706,4006,9007,3706,7307,2707,7705,7105,9806,3405,8506,1306,5006,1306,4306,84010,71011,16011,590
265,4306,0406,2606,7407,2206,5807,1107,6306,9107,4808,0405,8906,1606,5406,0306,3106,7106,3206,6207,06011,06011,54012,020
285,5306,0306,5007,0007,3006,8507,3907,7207,1907,7908,1506,0406,3006,5506,1906,4606,7206,4906,7807,07011,30011,80012,100
305,6406,1806,7207,1607,6107,0907,5608,0607,4607,9808,5206,1706,3906,7406,3206,5506,9306,6306,8807,30011,52011,96012,410
325,7406,2206,8407,5907,9007,2208,0108,3507,6008,4408,8106,3106,7907,0706,4706,9707,2506,7907,3107,62011,64012,82013,130
346,1106,5607,5008,5308,7907,9409,0309,3108,3909,5309,8206,5707,3107,5306,7407,5007,7307,1007,8808,12012,30014,12014,320
366,3406,5207,9908,6508,8608,4809,1509,3708,9809,6709,9006,7607,3607,5306,9407,5407,7307,3107,9208,12012,79014,24014,390
406,4206,6108,4609,1309,4709,0009,68010,0509,54010,25010,6206,8407,4707,7707,0207,6707,9707,4008,0608,37013,26014,72014,880
44---9,73010,300-10,34010,960-10,96011,610-7,9108,360-8,1308,590-8,5709,050-15,32015,710
48---9,86010,550-10,49011,230-11,12011,920-8,0808,630-8,3008,870-8,7609,370-15,45015,960
50---10,45010,960-11,14011,680-11,83012,400-8,5008,910-8,7409,160-9,2309,680-16,04016,370
60---12,65013,440-13,56014,410-14,47015,380-9,54010,130-9,84010,440-10,44011,080-18,24018,850
[ ! ]アルミメカロック性能は>>こちら、S45Cメカロック詳細は>>こちらをご参照ください。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数 量
1~9
10~12
13~14
15~30
31~50
51~80
81~100
101~
値引率
基準単価
5%
10%
18%
20%
25%
35%
お見積り
出荷日
通常
+3日
+4日
+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●GBHAA・GBHTA・GBHTT・GBHTM・GBHTP・GBHTAS
 5 日目出荷
    ご注文締切 

ストークB

3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●GBHTK・GBHTN
 5 日目出荷

[ NG ]ストーク不可
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

面圧バックラッシレスタイミングプーリ 5GTタイプ メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました