(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BMSLN2-24
【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ- 【センジョウ】マニホールド (BMSLN)

【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ- SH-BMSLN2-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-BMSLN2-24 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

横貫通穴・上穴タイプ

2 

3 

4 

6 

5 

エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-:関連画像
ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)(最高使用圧力:1MPa≒10kgf/cm2以下)

横貫通穴・縦貫通穴タイプ

1 

2 

3 

6 

5 

4 

エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-:関連画像
ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)(最高使用圧力:1MPa≒10kgf/cm2以下)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力洗浄方法
上穴タイプ縦貫通穴タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BMSLNSL-BMIANアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BMSLNSH-BMIAN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BMSLNSHD-BMIAN電解研磨+精密洗浄
SL-BMSLNASL-BMIANA白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BMSLNASH-BMIANA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-BMIAN3−22
■横貫通穴・上穴タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじサイズd1d2重量(g)¥基準単価
TypeNo./種類Rc(PT)Rc(PT)(参考)SL-BMSLNSH-BMSLNSHD-BMSLNSL-BMSLNASH-BMSLNA
SL-BMSLN
SH-BMSLN
SHD-BMSLN
SL-BMSLNA
SH-BMSLNA
22424(Rc1/4,Rc1/2)1/41/23304,6705,5706,1704,9905,890
3333(Rc3/8)3/83/84,6705,5706,1704,9905,890
4444(Rc1/2)1/21/24,6705,5706,1704,9905,890
33333(Rc3/8)3/83/84504,8305,7306,3305,1806,080
4444(Rc1/2)1/21/24,8305,7306,3305,1806,080
42323(Rc1/4,Rc3/8)1/43/85804,9105,8106,4105,2606,160
2424(Rc1/4,Rc1/2)1/41/24,9105,8106,4105,2606,160
3333(Rc3/8)3/83/84,9105,8106,4105,2606,160
4444(Rc1/2)1/21/24,9105,8106,4105,2606,160
52424(Rc1/4,Rc1/2)1/41/27105,0705,9706,5705,4606,360
3333(Rc3/8)3/83/85,0705,9706,5705,4606,360
4444(Rc1/2)1/21/25,0705,9706,5705,4606,360
62323(Rc1/4,Rc3/8)1/43/88405,2206,1206,7205,6406,540
■横貫通穴・縦貫通穴タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじサイズd1d2重量(g)¥基準単価
TypeNo./種類Rc(PT)Rc(PT)(参考)SL-BMIANSH-BMIANSHD-BMIANSL-BMIANASH-BMIANA
SL-BMIAN
SH-BMIAN
SHD-BMIAN
SL-BMIANA
SH-BMIANA
11111(Rc1/8)1/81/81354,4705,3705,9704,7505,650
2222(Rc1/4)1/41/44,4705,3705,9704,7505,650
21111(Rc1/8)1/81/82404,5505,4506,0504,8305,730
1212(Rc1/8,Rc1/4)1/81/44,5505,4506,0504,8305,730
2222(Rc1/4)1/41/44,5505,4506,0504,8305,730
31111(Rc1/8)1/81/83354,7005,6006,2005,0105,910
2222(Rc1/4)1/41/44,7005,6006,2005,0105,910
41111(Rc1/8)1/81/84404,7505,6506,2505,0805,980
1212(Rc1/8,Rc1/4)1/81/44,7505,6506,2505,0805,980
2222(Rc1/4)1/41/44,7505,6506,2505,0805,980
51212(Rc1/8,Rc1/4)1/81/45404,8205,7206,3205,1706,070
2222(Rc1/4)1/41/44,8205,7206,3205,1706,070
61111(Rc1/8)1/81/86404,9605,8606,4605,3206,220
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
形状
表面処理
洗浄方法
ブロックサイズ(mm)
連数(連)
ねじサイズ/種類
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BMSLN2-24

横貫通穴・上穴タイプ
なし
精密洗浄
40×40
2
24(Rc1/4,Rc1/2)
なし
10

1個

4,010( 4,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

エア用のブロックマニホールドです。在庫品の為、即日出荷可能です

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031〜
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-BMSLN2-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-の型番SH-BMSLN2-24のページです。
型番SH-BMSLN2-24に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BMIAN2-12
SH-BMIAN2-22
SH-BMIAN3-11
SH-BMSLN2-33
SH-BMSLN2-44
SH-BMSLN3-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?形状 表面処理 洗浄方法 ブロックサイズ
(mm)
連数
(連)
ねじサイズ/種類 材質証明書:表面処理

3,890円

( 4,279円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・縦貫通穴タイプなし精密洗浄30×40212(Rc1/8,Rc1/4)なし

3,890円

( 4,279円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・縦貫通穴タイプなし精密洗浄30×40222(Rc1/4)なし

4,040円

( 4,444円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・縦貫通穴タイプなし精密洗浄30×40311(Rc1/8)なし

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・上穴タイプなし精密洗浄40×40233(Rc3/8)なし

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・上穴タイプなし精密洗浄40×40244(Rc1/2)なし

4,170円

( 4,587円 )
1個 あり

3日目

10横貫通穴・上穴タイプなし精密洗浄40×40333(Rc3/8)なし

ブロックマニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました