(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミロングタイプ-

【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミロングタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063S-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

SL-HCBAL6
SH-HCBAL6
SL-HCBAL6S
SH-HCBAL6S
SL-HCBAL8
SH-HCBAL8
* 追加工CTW45指定時はM5の取付穴の位置が端面から20mmの位置になります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HCBALA6063S−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HCBAL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-HCBAL61000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
フレーム側面と
取付面との差
S適用ボルト・ナット
TypeNo.ボルト個数ナット個数
SL-HCBAL
SH-HCBAL
650~2000510SCB6-122

HNTTSN6-6

2
6S312
8*5*215SCB6-15

HNTTSN8-6

[ ! ]8は8−45と兼用[ ! ]5*2は40角アルミフレームの場合
[ ! ]パネル取付の際はパネル取付用ボルト(こちら)をご利用ください。
型式L
指定1mm単位
SL-HCBALSH-HCBAL
¥基準単価¥基準単価
TypeNo.L50~300L301~700L701~800L50~300L301~700L701~800
SL-HCBAL
SH-HCBAL
650~8003,5004,6805,7004,6006,1807,450
6S
8*
[ ! ]8は8−45と兼用

追加工

型式-L-(CTW45・MH)
SL-HCBAL-500-CTW45
SH-HCBAL-700-MH
    
 7 日目出荷
AlterationCodeSpec.¥/1Code
パネルサポートブラケット
アルミロングタイプ

溝上部 45度カット
CTW45
パネルサポートブラ
ケット アルミロング
タイプを両端45度に
カットします。
■取付例
390
取付穴1穴追加MHL寸法の中間位置にM5の取付穴を1穴追加します。160
[ ! ]カット面が鋭利になります。手をキズつけないようご注意ください。

商品概要(パネルクランプ概要)

パネルを補強したい場合に使用します。
中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することが可能です。
パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。

■パネルサポートブラケット種類

製品名パネルサポートブラケットパネルクランプ
ブラケット
樹脂タイプアルミタイプ長さ指定
アルミロングタイプ
スチールステンレスタイプ
画像

使用例

説明T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。ボルト・ナットを使ってフレームに固定を行うアルミタイプのパネルサポートブラケットです。フレームとパネルの間の隙間をうめることができます。補強の用途にもご使用いただけます。スチール・ステンレスタイプのパネルサポートブラケットです。T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。パネルに穴加工不要。

使用例

フレームとパネルの間の隙間を埋めることができます。
補強の用途にもご使用ください。

ブラケット取り付け

■概要

フレーム内側のブラケットにパネルを止める方法。
見た目もよく、パネル取り外しも容易なため、安全カバーなどにおすすめです。
偏心ブラケット HBLTH5 を使用した場合、フレームと面一になる。
パネル5mm以上の取り付けが可能ですが、アルミフレーム面からはみ出します。

使用例精密機器架台、食品や薬向上の生産設備
パネルの取り外し易さ×
フレームとの隙間ない
見栄えきれい
パネルのサイズ計算四隅の処理の計算要※4
パネルの厚さ(mm)3mm(5/6シリーズ)
5mm(5/6/8/8-45シリーズ)
 

■取り付け方法

(1)ブラケットにはタップ穴追加工を指示します(例HBLTS6-C)。ブラケット注文時に指定いただく必要があります。
(2)カバー取り付け用ボルトでパネルを締結します。
※パネルが大きい場合は中間にパネルサポートブラケットを使用することで補強いただけます。

 
 

部品選定方法

構成部品①アルミフレーム②アルミフレーム③ブラケット④ボルト⑤パネル(⑥パネルサポート
ブラケット)

型式例HFS6-3030-400HFS6-3030-340HBLFSN6-C-SETHCBM5-8ACAE4H-336-336
-5-F316-G316-N5
HCBA6-SET
数量22441必要に応じて

①アルミフレーム:追加工なし
②アルミフレーム:追加工なし
③ブラケット:タップ穴追加工(M5)
④ボルト:ブラケットの穴径に合わせる。
⑤パネル:穴加工(M5)

 

サイズ

各面1mmのクリアランスを取ります。
パネル横幅(A)=フレーム内寸(L1)ークリアランス(2mm)
パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)ークリアランス(2mm)

厚さ

・M5用(5シリーズ)フレームのとき 厚さ3mm
・M6、M8用(6シリーズ・8(-45)シリーズ)フレームのとき 厚さ5mm
例)パネルサイズ計算
A=L1(400-30-30)-クリアランス両端(2mm)=338mm
B=L2(340)-クリアランス両端(2mm)=338mm
厚さ5mm、穴4つ(M5)

AXAE4H-336-336-5-F316-G316-N5
 

⑥パネルサポートブラケット
パネルのサイズによっては中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することも可能です。
パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。

 
 

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
フレームNo.
フレーム側面と取付面との差
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
精密洗浄
6
5
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

精密洗浄
6
3
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

精密洗浄
8
5
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

脱脂洗浄
6
5
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

脱脂洗浄
6
3
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

脱脂洗浄
8
5
50 ~ 800
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレームとパネルの間の隙間をうめることが出来ます。補強の用途にも御使用頂けます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミロングタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました