(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HPLAT5
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート 【センジョウ】アジャスタパッドトリツケプレート(H

【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート SH-HPLAT5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HPLAT5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HPLAT
SH-HPLAT
No.5 No.6 No.8
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HPLATADC12脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPLAT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HPLAT6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレームATMZDFt1t2質量
(g)
SL-HPLATSH-HPLAT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~8コ9~201~8コ9~20
SL-HPLAT
SH-HPLAT
55シリーズ 20mm角
6シリーズ 30mm角
75101225-432051201,3601,2921,7601,672
68シリーズ 40mm角10012163514602882811,5901,5111,9901,891
820273
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
アジャスタ取付M径(mm)
シリーズ
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HPLAT5

12
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)・6シリーズ兼用(溝幅8mm)
精密洗浄
10

1個

1,760( 1,936円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

アルミフレームの溝にぴったり合う設計の取付プレートです。5・6・8シリーズに対応しています。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HPLAT5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレートの型番SH-HPLAT5のページです。
型番SH-HPLAT5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HPLAT6
SH-HPLAT8
SL-HPLAT5
SL-HPLAT6
SL-HPLAT8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?アジャスタ取付M径
(mm)
シリーズ 洗浄方法

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

3日目

1016ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)精密洗浄

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

3日目

1020ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)精密洗浄

1,360円

( 1,496円 )
1個 あり

3日目

1012ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)・6シリーズ兼用(溝幅8mm)脱脂洗浄

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

3日目

1016ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)脱脂洗浄

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

3日目

1020ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)脱脂洗浄

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました