(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HHPTF6-SSP
【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプ 【センジョウ】トルクチョウバン チョウセイタイプ(HH

【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプ SH-HHPTF6-SSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 詳細材質:
    A6063
  • 種類:
    平蝶番
  • 特性:
    トルク蝶番 トルク調整タイプ
  • 幅:
    59
  • 長さ:
    60
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • セット品:
    ボルト・ナットセット
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HHPTF6-SSP の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HHPTF
SH-HHPTF
SL-HHPTFB
SH-HHPTFB


[ ! ]使用上の注意
・回転範囲全域でトルクが有効です。(戻り機構無し)
・水分・油分が付着する場所や屋外では使用不可。
・使用頻度・経年変化で増締めが必要な場合があります。
・ねじの締め過ぎ等でトルクが戻らない場合には樹脂ハンマー等でねじを押し戻してください。
トルク蝶番の選定については、こちらにある選定目安計算式を参考にしてください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
本体ブッシュ六角穴付ボルト洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HHPTFA6063ポリアセタール(白)SUSXM7白アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HHPTF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HHPTFB黒アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HHPTFB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HHPTF8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*許容荷重**定格トルク質量
(g)
SP1P2J適用ボルト・ナット
TypeNo.kgNN・mkgf・cmボルト個数ナット個数
白アルマイト
SL-HHPTF
SH-HHPTF

黒アルマイト
SL-HHPTFB
SH-HHPTFB
610980〜4.90〜505432161613.5六角穴付ボルト6−104HNTT6−64
8−637162113.5六角穴付ボルト6−102HNTT6−62
六角穴付ボルト6−122HNTT8−62
84221218.5六角穴付ボルト6−124HNTT8−64
*許容荷重は2個使用の数値です。[ ! ]最大開閉角度は約200°になります。
**定格トルクは1個での値です。[ ! ]ボルトとナットをセットで出荷する追加工がございます。
型式SL-HHPTFSH-HHPTFSL-HHPTFBSH-HHPTFB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜8コ9〜501〜8コ9〜501〜8コ9〜501〜8コ9〜50
白アルマイト
SL-HHPTF
SH-HHPTF

黒アルマイト
SL-HHPTFB
SH-HHPTFB
61,9501,8872,1902,1272,1001,9762,2802,216
8−6
8

追加工

型式-追加工型番
SH-HHPTF-SEU
AlterationsCodeSpec.蝶番No.適用
フレーム
¥/1Code
SSTSSPSSU
適用ボルト
ナットセット
SST
SSP
SSU
CodeType
ボルトナット
SSTSCBHNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
HHPTF
HHPTFB
66250533628
8-68-6266543634
88277554639
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをセットにします。
異種接続は適合するボルト・ナットをそれぞれセットにします。※本体価格に加算をします。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
洗浄方法
フレームNo.
セット品詳細
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HHPTF6-SSP

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
6, 6
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
白アルマイト処理
10

1個

2,890( 3,179円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・六角穴付ボルトでトルクを調整できるアルミ製蝶番です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

六角トルクレンチでトルク値を調整できます。

[ ! ]こちらにある重量選定目安表に従い調整しながら締付ください。
(過度の締付は破損する恐れがあります。)

Loading...

SH-HHPTF6-SSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプの型番SH-HHPTF6-SSPのページです。
型番SH-HHPTF6-SSPに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HHPTF6-SSU
SH-HHPTF8-6-SSP
SH-HHPTF8-6-SSU
SH-HHPTF8-SSP
SH-HHPTF8-SSU
SH-HHPTFB6-SSP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 洗浄方法 フレームNo. セット品詳細 材質証明書:表面処理

2,990円

( 3,289円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄6, 6SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)白アルマイト処理

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄8, 6SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)白アルマイト処理

3,000円

( 3,300円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄8, 6SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)白アルマイト処理

2,910円

( 3,201円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄8, 8SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)白アルマイト処理

3,010円

( 3,311円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄8, 8SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)白アルマイト処理

2,990円

( 3,289円 )
1個 あり

3日目

10非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄6, 6SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)黒アルマイト処理

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました