(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HHPMGS5-CSP
【クリーン洗浄品】低発塵蝶番 【センジョウ】テイハツジンチョウバン(HHPMGS)

【クリーン洗浄品】低発塵蝶番 SH-HHPMGS5-CSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HHPMGS5-CSP の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HHPMGS
SH-HHPMGS


特長

■摺動性部分の樹脂に特殊な材質(含湯油ポリアセタール)を使っている為、
従来品の蝶番より耐摩耗性、摺動性に優れ低発塵になっております。

■アルミの部分は従来のアルマイトに代わり無電解ニッケルメッキのため、導電性に優れ塵が溜まりにくくなっています。
■蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、こちらの蝶番用ナットがおすすめです。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HHPMGSA6063S−T5
ブッシュ: 含湯油ポリアセタール
無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HHPMGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HHPMGS6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重質量
g
LWKPJSd
キリ
D
皿ザグリ
ER適用ボルト・ナットSL-HHPMGSSH-HHPMGS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.kgNボルト個数ナット個数1〜8コ9〜501〜8コ9〜50
SL-HHPMGS
SH-HHPMGS
5109822473611257.5215.51155SHFBS5−84HNTTSN5−541,6401,5561,8801,796
633488.5308326.5135.55.5SHFBS6−10HNTTSN6−61,7301,3301,9701,570
848636213371042SHFBS6−12HNTTSN8−61,8301,7242,0701,964
*許容荷重は2個使用の数値です。 [ ! ]最大開閉角度は約190°になります。[ ! ]ボルトとナットをセットで出荷する追加工がございます。

追加工

型番-追加工型番
SL-HHPMGS8-SST

追加工型番"S○○"":六角穴付きのボルトを使用しています。
追加工型番"C○○"":十字穴付きの皿ねじを使用しています。

AlterationsCodeSpec.蝶番No.¥/1Code
SSTSSPSSUCETCSPCSU
適用ボルト
ナットセット
SST
SSP
SSU
CET
CSP
CSU
CodeType
ボルトナット
SSTSHFBSHNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
CSTSFBJHNTTSN
CSPSHNTP
CSUSHNTU
HHPMGS5250533596602671
6309554655596698
8341575660618703
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをセットにします。※本体価格に加算をします。
型式は洗浄前商品を記載しております
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
フレームNo.
長さ
セット品詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HHPMGS5-CSP

精密洗浄
5, 5
36
47
CSP(ステンレス十字穴付皿ボルト・後入れバネナットセット)
10

1個

2,630( 2,893円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

特殊なブシュが組み込んであり、稼動時の発塵を抑えたアルミ製蝶番

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-HHPMGS5-CSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】低発塵蝶番の型番SH-HHPMGS5-CSPのページです。
型番SH-HHPMGS5-CSPに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】低発塵蝶番のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HHPMGS5-CST
SH-HHPMGS5-CSU
SH-HHPMGS5-SSP
SH-HHPMGS5-SSU
SH-HHPMGS6-CSP
SH-HHPMGS6-CST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 フレームNo. 長さ セット品詳細

2,540円

( 2,794円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄5, 53647CST(ステンレス十字穴付皿ボルト・先入れナットセット)

2,710円

( 2,981円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄5, 53647CSU(ステンレス十字穴付皿ボルト・先入れバネナットセット)

2,550円

( 2,805円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄5, 53647SSP(ステンレス六角穴付皿ボルト・後入れバネナットセット)

2,620円

( 2,882円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄5, 53647SSU(ステンレス六角穴付皿ボルト・先入れバネナットセット)

2,720円

( 2,992円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄6, 64847CSP(ステンレス十字穴付皿ボルト・後入れバネナットセット)

2,650円

( 2,915円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄6, 64847CST(ステンレス十字穴付皿ボルト・先入れナットセット)

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました