(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】溝カバー-アルミタイプ-

【クリーン洗浄品】溝カバー-アルミタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063S-T5
  • 色:
    シルバー
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063S-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

溝カバー(アルミ薄型)

HFS5シリーズ用
SL-HSCZ5
SH-HSCZ5

HFS6シリーズ用
SL-HSCZ6
SH-HSCZ6

HFS8シリーズ用
SL-HSCZ8
SH-HSCZ8

HFS8-45シリーズ用
SL-HSCZ845
SH-HSCZ845



溝カバー(アルミ)

HFS5シリーズ用
SL-HSCM5
SH-HSCM5

HFS6シリーズ用
SL-HSCM6
SH-HSCM6

HFS8、HFS8-45シリーズ用
SL-HSCM8
SH-HSCM8

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HSCMアルミ
(A6063S−T5)
アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HSCM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HSCZ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HSCZ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式長さ
SL-HSCM5100
SH-HSCZ5100
■指定サイズ(アルミ薄型)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(シリーズ)
質量
g/m
¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価/m
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
1〜9本10〜1920〜501〜9本10〜1920〜50
SL-HSCZ550〜8005シリーズ452,0601,9991,9376,0305,8505,500
66シリーズ632,1102,0471,9846,0605,8805,530
88シリーズ1032,1402,0762,0126,0905,9105,550
8458-45シリーズ1052,1402,0762,0126,0905,9105,550
SH-HSCZ550〜8005シリーズ452,4202,3482,2757,2307,0106,590
66シリーズ632,4702,3962,3227,2607,0406,620
88シリーズ1032,5002,4252,3507,2907,0706,650
8458-45シリーズ1052,5002,4252,3507,2907,0706,650
※表示価格は1mあたりの価格となっております。長さは“1mm”単位で指定可能です。
■指定サイズ(アルミ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(シリーズ)
質量
g/m
¥基準単価/m
1~50本
SL-HSCM
SH-HSCM
550〜8005シリーズ607,670
66シリーズ697,890
88シリーズ1268,210
8-45シリーズ
※表示価格は1mあたりの価格となっております。長さは“1mm”単位で指定可能です。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
フレームシリーズ
洗浄方法
対応フレーム(シリーズ)
仕様
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
精密洗浄
6シリーズ
標準タイプ
50 ~ 800
10

1個

-( - )

4日目

ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
精密洗浄
6シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 800
10

1個

-( - )

4日目

ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
脱脂洗浄
6シリーズ
標準タイプ
50 ~ 800
10

1個

-( - )

4日目

ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
脱脂洗浄
6シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 800
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

アルミ材の溝カバーです。フレームと同様の色合いを求められる方におススメです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HSCZ8−800 
760×0.8m=608円(1円単位は切り捨て)
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

・先入れ使用例

・後入れ使用例

[ ! ]組んだフレームに後入れすることも
可能です。(木槌または樹脂ハン
マーを使用して挿入してください。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】溝カバー-アルミタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました