(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-HPTBS3
【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラケット 【センジョウ】アルミブラケットザイ M3

【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラケット SL-HPTBS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • 適用フレーム幅(mm):
    15
  • 適用溝数:
    1列溝
  • 突起位置選択:
    突起なし
  • 直角度:
    基準なし
  • フレームNo.:
    3
  • フレームサイズ:
    15用
  • カバー取付け穴追加工:
  • 適合ボルト:
    M3ボルト
  • フレーム接続穴数:
    2
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SL-HPTBS3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

板金ブラケット

押出ブラケット

型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLTBS3A6NO1SS−T5白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLTBS3精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HPTBS3SPCC三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPTBS3精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLTBS3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
適合フレーム適合ボルト・Tナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数Tナット個数1~99コ100~200
SL-HBLTBS310HFS3−1515CBM3−82HNSQ3−32530390363
SH-HBLTBS3540503
SL-HPTBS38CBM3−6160470451
SH-HPTBS3620595
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

適応ボルト・ナット

ブラケット適用ボルト適用ナット
Type型式型式
SL-HBLTBS3
SH-HBLTBS3
SCB3-8HNSQ3-3
SL-HPTBS3
SH-HPTBS3 
CBM3-6HNSQ3-3

※ボルト・ナットは付属しません。
適用ボルト・ナットのサイズをご参考に単品のボルト・ナットをご購入お願いいたします。

使用例

 
 

■例:6シリーズ30角アルミフレームに15角アルミフレームを接続する場合

商品型式
ブラケット(本商品)HPTBS3
15mm角アルミフレームHFS3-1515
ナットHNSQ3-3
ボルトSCB3-6
ボルトSCB3-10
30mm角アルミフレームHFS6-3030
ナットHNTT6-3
※型式は洗浄前のものを使用しています

関連商品

■3シリーズ(溝幅5.7mm)

【本商品】ブラケットアルミフレームブラインドブラケットナット

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。


洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
詳細材質
ブラケット種類
シリーズ
付加機能(押出型ブラケット)
洗浄方法
材質
表面処理
ブラケットタイプ
付属品
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-HPTBS3

SPCC
薄型ブラケット
ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)
-
脱脂洗浄
SPCC
三価クロメート
板金ブラケット
三価クロメート
SPCC
10

1個

470( 517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

3シリーズ(溝幅5.7mm)15mm角フレームに適応します。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

SL-HPTBS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラケットの型番SL-HPTBS3のページです。
型番SL-HPTBS3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLTBS3
SH-HPTBS3
SL-HBLTBS3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?詳細材質 ブラケット種類 シリーズ 付加機能(押出型ブラケット) 洗浄方法 材質 表面処理 ブラケットタイプ 付属品 材質証明書:表面処理 材質証明書:材質

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10-押出型ブラケット-スタンダード精密洗浄A6N01SS-T5白アルマイト押出ブラケット白アルマイトA6N01SS-T5

620円

( 682円 )
1個 あり

3日目

10SPCC薄型ブラケットミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)-精密洗浄SPCC三価クロメート板金ブラケット三価クロメートSPCC

390円

( 429円 )
1個 あり

3日目

10-押出型ブラケット-スタンダード脱脂洗浄A6N01SS-T5白アルマイト押出ブラケット-白アルマイトA6N01SS-T5

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました