(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBKTS8
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ) 【センジョウ】ブラケット

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ) SH-HBKTS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBKTS8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ):関連画像
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ):関連画像
型式直角度K
SL-HBKTST8・SH-HBKTST80.03
SL-HBKTS8・SH-HBKTS80.06
SL-HBKTSB8・SH-HBKTSB8
(黒アルマイト)
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
直角加工タイプスタンダードタイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBKTST8SL-HBKTS8A6N01SS−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBKTST8SH-HBKTS8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-HBKTSB8黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
-SH-HBKTSB8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBKTST8
SH-HBKTS8
SH-HBKTSB8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBKTST865.8SCB8-202HNTTSN8-822058530509
SH-HBKTST8680653
SL-HBKTS8530504
SH-HBKTS8680646
SL-HBKTSB8590561
SH-HBKTSB8740703

追加工

型式-(C・SST・SSU・SSP)
SL-HBKTS8-SST
SL-HBKTS8-C-SST
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBKTS832
NBLTS8
HBLTS853
CHBLTS832
HBLTH8
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLTS8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB8-202HNTTSN8-82
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
 

[ ! ]HBLTS8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBKTST8119207162
HBKTS8
HBKTSB8
NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8
CHBLTS8128215170
HBLTH8119207162
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

追加工詳細

■カバー取付け用穴加工(ーC)

両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBKTS8-C

 

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB8-20ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SSUSCB8-20ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SSPSCB8-20ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り

商品特長

本商品は押出型ブラケットの底面にフレーム溝にはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。
突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

 

本商品は直角度を保証しています。
HBKTST8:直角度0.03
HBKTS8、HBKTSB8:直角度0.06

 

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■8シリーズ

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
表面処理
カバー取付け穴追加工
付属品
形状タイプ
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBKTS8

精密洗浄
アルマイト処理
-
アルマイト処理
10

1個

680( 748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

押出型ブラケットで直角度を保証したタイプです。直角度に関しては規格表をご覧下さい。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-HBKTS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)の型番SH-HBKTS8のページです。
型番SH-HBKTS8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBKTS8-C
SH-HBKTS8-C-SSP
SH-HBKTS8-C-SST
SH-HBKTS8-C-SSU
SH-HBKTS8-SSP
SH-HBKTS8-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 表面処理 カバー取付け穴追加工 付属品 形状タイプ 材質証明書:表面処理

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理C(カバー取付けタップ加工)-アルマイト処理

880円

( 968円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理C(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)-アルマイト処理

830円

( 913円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理C(カバー取付けタップ加工)SST(ステンレスボルト・ナットセット)-アルマイト処理

930円

( 1,023円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理C(カバー取付けタップ加工)SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)-アルマイト処理

850円

( 935円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)-アルマイト処理

800円

( 880円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄アルマイト処理SST(ステンレスボルト・ナットセット)-アルマイト処理

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました