「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。
型式 | 直角度 |
K | |
SL-HBKTST6・SH-HBKTST6 | 0.03 |
SL-HBKTS6・SH-HBKTS6 | 0.06 |
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
直角加工タイプ | スタンダードタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBKTST6 | SL-HBKTS6 | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBKTST6 | SH-HBKTS6 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBKTST6 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-HBKTST6 | 44 | SCB6-15 | 2 | HNTTSN6-6 | 2 | 1176 | 480 | 456 |
SH-HBKTST6 | 630 | 599 | ||||||
SL-HBKTS6 | 480 | 461 | ||||||
SH-HBKTS6 | 630 | 605 |
型式 | - | (C・SST・SSU・SSP) |
SL-HBKTS6 | - | SST |
SL-HBKTS6 | - | C-SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用 のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジこちら HCBM) ![]() | HBKTS6 | 32 |
NBLTS6 | ||||
HBLTS6 | ||||
HBLTS6-5 | ||||
CHBLTS6 | 53 | |||
HBKUS6 | 32 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)NBLTS6指定時
[ ! ]HBLTS6以外をご指定の際はそれぞれの | − | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBKTST6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBKTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
NBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTSB6 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
CHBLTS6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBKUS6 | 96 | 187 | 138 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBKTS6-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SST | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN6-6 | ステンレス | 無し |
SSU | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | SHNTU6-6 | ステンレス | 有り |
SSP | SCB6-15 | ステンレス | 後入れ | SHNTP6-6 | ステンレス | 有り |
本商品は押出型ブラケットの底面にフレーム溝にはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。
突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。
本商品は直角度を保証しています。
HBKTST6:直角度0.03
HBKTS6:直角度0.06
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット | ・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。 ・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。 ・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。 |
突起付きブラケット | ・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。 ・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。 ・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。 |
■ブラケット許容荷重の考え方
■6シリーズ(溝幅8mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
SL-HBKTS6-Cで型番確定
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)の型番SL-HBKTS6-Cのページです。
型番SL-HBKTS6-Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBKTS6-C-SST |
SH-HBKTS6-C-SSU |
SH-HBKTS6-SSP |
SL-HBKTS6-C-SSP |
SL-HBKTS6-C-SST |
SL-HBKTS6-C-SSU |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | 形状タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770円 ( 847円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | - | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | - | |
780円 ( 858円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | - | |
660円 ( 726円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | - | |
620円 ( 682円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | - | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | - |