「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
60角用
[ ! ]SL-NBLUW8-60・SH-NBLUW8-60は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
SL-NBLUW8−60 | A6063S−T5 | アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-NBLUW8−60 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SL-HBLUW8−60 | A6N01SS−T5 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLUW8−60 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-NBLUW8−60 |
SH-HBLUW8−60 |
型式 | 質量 | 対応フレーム | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | シリーズ | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-NBLUW8−60 | 275 | HFS8−6060 | SCB8-15 | 2 | HNTTSN8-8 | 4 | 2793 | 1,090 | 1,025 |
SCB8-25 | |||||||||
SH-NBLUW8−60 | SCB8-15 | 1,240 | 1,166 | ||||||
SCB8-25 | |||||||||
SL-HBLUW8−60 | SCB8-15 | 1,180 | 1,121 | ||||||
SCB8-25 | |||||||||
SH-HBLUW8−60 | SCB8-15 | 1,330 | 1,264 | ||||||
SCB8-25 |
型式 | - | (C・SST・SSU・SSP) |
SL-HBLUW8-60 | - | SST |
SL-HBLUW8-60 | - | C-SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジこちら HCBM) *タップ方向:HBLTS845−6□は穴が偏芯して狭くなっている方にのみタップがつきます。 ![]() | HBLTSW8 | 32 |
HBLTS845−6L* | 99 | |||
HBLTS845−6R* | ||||
HBLTS8−50 | 32 | |||
HBLUW8−50 | ||||
HBLUW8−60 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルトナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLTSW8指定時
| − | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBLTSW8 | 256 | 430 | 341 | ||||||||||||||||||||||||
HBLTS845−6L | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLTS845−6R | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS8−50 | 119 | 207 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
NBLUW8−50 | 258 | 432 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
HBLUW8−50 | |||||||||||||||||||||||||||
NBLUW8−60 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUW8−60 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLUW8-60-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ボルト | ナット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | 数量 | 型式 | 材質 | 数量 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 数量 | |
SST | SCB8-15 | ステンレス | 2 | SCB8-25 | ステンレス | 2 | 先入れ | HNTTSN8-8 | ステンレス | 無し | 4 |
SSU | SCB8-15 | ステンレス | 2 | SCB8-25 | ステンレス | 2 | 先入れ | SHNTU8-8 | ステンレス | 有り | 4 |
SSP | SCB8-15 | ステンレス | 2 | SCB8-25 | ステンレス | 2 | 後入れ | SHNTP8-8 | ステンレス | 有り | 4 |
押出型ブラケット:アルミ押出しで作成しています。基本アルマイト処理をしています。
商品特長:1面に取り付け穴が2個ついた押出型ブラケットです。強固に接続できます。
対応フレーム |
---|
8-45シリーズ 60角 |
■直角度
押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
直角度を重視される場合は、 直角加工タイプをご覧ください。
(8シリーズ・8-45シリーズ共用、直角度0.03と0.06がございます。)
■ブラケット許容荷重の考え方
■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
Type | NBLUW8-60 | HBLUW8-60 |
---|---|---|
材質(JIS記号) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
引張り強さ(N/mm2) | 155以上 | 245以上 |
耐力(N/mm2) | 110以上 | 205以上 |
縦弾性係数(N/mm2) | 69972 | 69972 |
ブリネル硬度(HB) | 88 | 88 |
表面処理 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 |
■8-45シリーズ
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~200 | 201~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
SL-HBLUW8-60で型番確定
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用の型番SL-HBLUW8-60のページです。
型番SL-HBLUW8-60に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLUW8-60-C-SST |
SH-HBLUW8-60-C-SSU |
SH-HBLUW8-60-SSP |
SL-HBLUW8-60-C |
SL-HBLUW8-60-C-SSP |
SL-HBLUW8-60-C-SST |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 材質 | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,640円 ( 1,804円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | A6N01SS-T5 | |
1,820円 ( 2,002円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | A6N01SS-T5 | |
1,690円 ( 1,859円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | 無 | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | A6N01SS-T5 | |
1,220円 ( 1,342円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | C(カバー取付けタップ加工) | 無 | A6N01SS-T5 | |
1,570円 ( 1,727円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | A6N01SS-T5 | |
1,490円 ( 1,639円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | A6N01SS-T5 |