(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBLTDW8-45
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ 【センジョウ】アルミブラケットザイ

【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ SH-HBLTDW8-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8-45シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBLTDW8-45 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

厚型ブラケット

極厚型ブラケット

型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
厚型極厚型洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLTDW8−45SL-HBLUDW8−45A6N01SS−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLTDW8−45SH-HBLUDW8−45精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLTDW8−45
SH-HBLUDW8−45
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準単価 ¥スライド単価 
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBLTDW8−45287SCB8-208HNTTSN8-884410890846
SH-HBLTDW8−45SCB8-201,040988
SL-HBLUDW8−45359SCB8-154855861,4601,387
SCB8-25
SH-HBLUDW8−45SCB8-151,6101,530
SCB8-25

追加工

型式-(C・SST・SSU・SSP・SEC)
SL-HBLTDW8−45-SST
SL-HBLTDW8−45-C-SST
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け用
のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBLFSDW8−9043
HBLFSDW8−100
HBLTD8−4532
HBLUD8−45
HBLTDW8−45
HBLUDW8−45
HBLTD8−100
HBLUW8−100
HBLPQ8−100
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLTD8-45指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB8-204HNTTSN8-84
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8

[ ! ]HBLTD8-45以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBLFSDW8−90520869690
HBLFSDW8−100
NBLTD8−45239413324
HBLTD8−45
HBLUD8−45243417328
HBLTDW8−45520869690
HBLUDW8−45515865686
HBLTD8−100239360324
HBLUW8−100515865686
HBLPQ8−100528878699
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

追加工詳細

■カバー取付け用穴加工(ーC)

両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLTDW8-45-C

 

■HBLTDW8-45(厚型)適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質数量タイプ型式材質ストッパ数量
SSTSCB8-20ステンレス8先入れHNTTSN8-8ステンレス無し8
SSUSCB8-20ステンレス8先入れSHNTU8-8ステンレス有り8
SSPSCB8-20ステンレス8後入れSHNTP8-8ステンレス有り8
 

■HBLUDW8-45(極厚型)適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトボルトナット
型式材質数量型式材質数量タイプ型式材質ストッパ数量
SSTSCB8-15ステンレス4SCB8-25ステンレス4先入れHNTTSN8-8ステンレス無し8
SSUSCB8-15ステンレス4SCB8-25ステンレス4先入れSHNTU8-8ステンレス有り8
SSPSCB8-15ステンレス4SCB8-25ステンレス4後入れSHNTP8-8ステンレス有り8

商品特長

押出型ブラケット:材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。基本アルマイト処理をしています。
商品特長: 厚型ブラケットに比べて、1面に取付穴が2倍あるため、より強固に接続できます。

 
対応フレーム
8-45シリーズ
90角用
 

技術情報

■直角度

押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
直角度を重視される場合は、 直角加工タイプをご覧ください。
(8シリーズ・8-45シリーズ共用、直角度0.03と0.06がございます。)

 

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■8-45シリーズ

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
ブラケットタイプ
カバー取付け穴追加工
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBLTDW8-45

精密洗浄
厚型ブラケット
10

1個

1,040( 1,144円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

2列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能なブラケットです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8-45シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HBLTDW8-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプの型番SH-HBLTDW8-45のページです。
型番SH-HBLTDW8-45に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLTDW8-45-C
SH-HBLTDW8-45-C-SSP
SH-HBLTDW8-45-C-SST
SH-HBLTDW8-45-C-SSU
SH-HBLTDW8-45-SSP
SH-HBLTDW8-45-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 ブラケットタイプ カバー取付け穴追加工 付属品

1,080円

( 1,188円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットC(カバー取付けタップ加工)

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットC(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)

1,620円

( 1,782円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットC(カバー取付けタップ加工)SST(ステンレスボルト・ナットセット)

1,980円

( 2,178円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットC(カバー取付けタップ加工)SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)

1,760円

( 1,936円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットSSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄厚型ブラケットSST(ステンレスボルト・ナットセット)

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました