「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
40角用
80角用
[ ! ]穴位置の変更ができます。
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
40角用 | 80角用 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBLSS8 | SL-HBLSD8 | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBLSS8 | SH-HBLSD8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SL-HBLSSB8 | - | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLSSB8 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLSS8 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-HBLSS8 | 34 | SCB8-15 | 2 | HNTTSN8-8 | 2 | 1666 | 420 | 404 |
SH-HBLSS8 | 570 | 548 | ||||||
SL-HBLSSB8* | 510 | 485 | ||||||
SH-HBLSSB8* | 660 | 627 | ||||||
SL-HBLSD8 | 80 | 4 | 4 | 2352 | 540 | 513 | ||
SH-HBLSD8 | 690 | 656 |
型式 | - | (P・SST・SSU・SSP) |
SL-HBLSD8 | - | P |
SL-HBLSD8 | - | SST |
SL-HBLSD8 | - | P-SST |
Alternation | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
薄型 ブラケット 穴位置変更 | P | 薄型ブラケットHBLSD8の ボルト取付穴の位置を変更します。 ![]() | HBLSD8 | 21 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボル ト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLSS8指定時
[ ! ]HBLSS8以外をご指定の際は適合 | - | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBLSS8 | 115 | 202 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
HBLSSB8 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLSD8 | 230 | 405 | 315 |
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SST | SCB8-15 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN8-8 | ステンレス | 無し |
SSU | SCB8-15 | ステンレス | 先入れ | SHNTU8-8 | ステンレス | 有り |
SSP | SCB8-15 | ステンレス | 後入れ | SHNTP8-8 | ステンレス | 有り |
■薄型ブラケット穴位置変更タイプ(-P)
薄型ブラケットのボルト取付穴位置を変更します。
■ブラケット許容荷重の考え方
■直角度
押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
材質(JIS記号) | A6N01SS-T5 |
---|---|
引張り強さ(N/mm2) | 245以上 |
耐力(N/mm2) | 205以上 |
縦弾性係数(N/mm2) | 69972 |
ブリネル硬度(HB) | 88 |
表面処理 | アルマイト処理9μm以上 |
■8シリーズ
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~200 | 201~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
こんなお悩みございませんか?
お悩み 1 | 1列溝のフレーム同士を平行に90度にした構成で設計したい |
---|---|
お悩み 2 | 2列溝と1列溝のフレームでフレーム同士を平行に90度締結する際、 背面に板金プレートで締結するしかなく不安があった |
お悩み 3 | 安くコンパクトにフレームの側面同士を締結したい |
薄型ブラケット 穴位置変更タイプで解決!
解決 | ボルト同士が干渉しない為、フレーム溝が平行な状態で側面同士を簡単に取付け可能! |
解決 | 低コスト!さらに薄型ブラケットの為、取付け部分の省スペース化を実現! |
※絞り込み条件より
【ブラケットタイプ:薄型ブラケット穴位置変更タイプ】を選択してください
お客様の声
締結方法の選択肢が広がりました。
他メーカーの類似品と比べ価格も安いため、また購入したいです。
薄型のため見た目もすっきりと締結ができ満足しています。
関連商品
■HBLSD8-P(薄型ブラケット穴位置変更)の特長
ボルト取付穴が互い違いのブラケットです。
ボルト同士が干渉しないため、フレーム溝が平行な状態で
側面同士を簡単に取付けられます。
SH-HBLSS8で型番確定
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用薄型ブラケットの型番SH-HBLSS8のページです。
型番SH-HBLSS8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLSD8-P-SST |
SH-HBLSD8-P-SSU |
SH-HBLSD8-SSP |
SH-HBLSS8-SSP |
SH-HBLSS8-SST |
SH-HBLSS8-SSU |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用フレーム幅 (mm) | 洗浄方法 | 表面処理 | ブラケットタイプ | 付属品 | フレーム接続穴数 | 材質証明書:表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960円 ( 1,056円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 80 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット 穴位置変更タイプ | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | 4 | アルマイト処理 | |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 80 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット 穴位置変更タイプ | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | 4 | アルマイト処理 | |
1,020円 ( 1,122円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 80 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | 4 | アルマイト処理 | |
740円 ( 814円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 40 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | 2 | アルマイト処理 | |
690円 ( 759円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 40 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | 2 | アルマイト処理 | |
780円 ( 858円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 40 | 精密洗浄 | アルマイト処理 | 薄型ブラケット | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | 2 | アルマイト処理 |