「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
■突起付反転ブラケット(奥行40mmタイプ)
■突起付反転ブラケット(スタンダードタイプ)
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
奥行40mmタイプ | スタンダードタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBLFSNF8 | SL-HBLFSN8 | ADC12 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBLFSNF8 | SH-HBLFSN8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SHD-HBLFSNF8 | SHD-HBLFSN8 | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
- | SL-HBLFSNB8 | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
- | SH-HBLFSNB8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
- | SL-HBLFSNM8 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
- | SH-HBLFSNM8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLFSNF8 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-HBLFSNF8 | 48 | SCB8-20 | 2 | HNTTSN8-8 | 2 | 2058 | 400 | 384 |
SH-HBLFSNF8 | 550 | 528 | ||||||
SHD-HBLFSNF8 | 640 | 607 | ||||||
SL-HBLFSN8 | 50 | 400 | 384 | |||||
SH-HBLFSN8 | 550 | 528 | ||||||
SHD-HBLFSN8 | 640 | 607 | ||||||
SL-HBLFSNB8* | 500 | 475 | ||||||
SH-HBLFSNB8* | 650 | 618 | ||||||
SL-HBLFSNM8 | 470 | 447 | ||||||
SH-HBLFSNM8 | 620 | 589 |
型式 | - | (C・SST・SSU・SSP) |
SL-HBLFSNF8 | - | SST |
SL-HBLFSNF8 | - | C-SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用 のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジこちら HCBM) ![]() | HBLFSNF8 | 32 |
HBLFSN8 | ||||
HBLFSNB8 | 43 | |||
HBLFSNM8 | 32 | |||
CHBLFSN8 | 48 | |||
HBLFS8 | 32 | |||
HBLFSB8 | 43 | |||
HBLFSL8 | 32 | |||
HBLFSNK8 | ||||
HBLFSNE8 | ||||
HBLFSR8 | ||||
HBLFSNT8 | 43 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット) ステンレス | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLFS8指定時
[ ! ]HBLFS8以外をご指定の際はそれぞれの | − | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBLFSNF8 | 128 | 215 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSN8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNB8 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSNM8 | 128 | 215 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
CHBLFSN8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFS8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSB8 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSL8 | 128 | 215 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSNK8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNE8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSR8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNT8 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLFSN8-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SST | SCB8-20 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN8-8 | ステンレス | 無し |
SSU | SCB8-20 | ステンレス | 先入れ | SHNTU8-8 | ステンレス | 有り |
SSP | SCB8-20 | ステンレス | 後入れ | SHNTP8-8 | ステンレス | 有り |
特長:フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
どちらの方向でも取付けできます。
■HBLFSNF8を使用することでクロス接続をしても
ブラケットがフレームからはみ出ることがありません。
L字接続
クロス接続
2列溝用ブラケットもございます。
■ブラケット許容荷重の考え方
■8シリーズ
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~200 | 201~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
どちらの方向でも取付けできます。
■HBLFSNF8を使用することでクロス接続をしても
ブラケットがフレームからはみ出ることがありません。
L字接続
クロス接続
Loading...
SH-HBLFSN8で型番確定
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケットの型番SH-HBLFSN8のページです。
型番SH-HBLFSN8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLFSN8-C |
SH-HBLFSN8-C-SSP |
SH-HBLFSN8-C-SST |
SH-HBLFSN8-C-SSU |
SH-HBLFSN8-SSP |
SH-HBLFSN8-SST |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 表面処理 | ブラケットタイプ | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | 材質証明書:表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580円 ( 638円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | C(カバー取付けタップ加工) | 無 | - | |
760円 ( 836円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | - | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | - | |
800円 ( 880円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | - | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | 無 | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | - | |
680円 ( 748円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | 突起付反転ブラケット | 無 | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | - |