「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
90角用 | 100角用 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBLTTW6 | SL-HBLTFW6 | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBLTTW6 | SH-HBLTFW6 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLTTW6 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準 | ¥スライド | |||
(g) | (N) | 単価 | 単 価 | |||||
ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | 1〜99コ | 100〜200 | |||
SL-HBLTTW6 | 308 | SCB6-15 | 12 | HNTTSN6-6 | 12 | 4116 | 1,250 | 1,188 |
SH-HBLTTW6 | 1,400 | 1,330 | ||||||
SL-HBLTFW6 | 384 | 16 | 16 | 4410 | 1,580 | 1,517 | ||
SH-HBLTFW6 | 1,730 | 1,661 |
型式 | - | (C・SST・SSU・SSP) |
SL-HBLTTW6 | - | SST |
SL-HBLTTW6 | - | C-SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5深サ15mm) (取付け用ネジこちら HCBM) | HBLTT6 | 32 |
HBLUF6 | 43 | |||
HBLTTW6 | 32 | |||
HBLTFW6 | 43 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLTT6指定時
[ ! ]HBLTT6以外をご指定の際はそれぞれの | - | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
NBLTT6 | 309 | 584 | 437 | ||||||||||||||||||||||||
HBLTT6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUT6 | 320 | 594 | 447 | ||||||||||||||||||||||||
HBLUF6 | 415 | 782 | 586 | ||||||||||||||||||||||||
HBLTTW6 | 618 | 1,167 | 873 | ||||||||||||||||||||||||
HBLTFW6 | 788 | 1,521 | 1,129 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLTTW6-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SST | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN6-6 | ステンレス | 無し |
SSU | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | SHNTU6-6 | ステンレス | 有り |
SSP | SCB6-15 | ステンレス | 後入れ | SHNTP6-6 | ステンレス | 有り |
TYPE | 対応フレーム |
---|---|
HBLUT6 | 6シリーズ90角フレーム |
HBLUF6 | 6シリーズ100角フレーム |
■直角度
押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
直角度を重視される場合は、 直角加工タイプをご覧ください。
(6シリーズ用:直角度0.03と0.06がございます。)
■ブラケット許容荷重の考え方
■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
材質(JIS記号) | A6N01SS-T5 |
---|---|
引張り強さ(N/mm2) | 245以上 |
耐力(N/mm2) | 205以上 |
縦弾性係数(N/mm2) | 69972 |
ブリネル硬度(HB) | 88 |
表面処理 | アルマイト処理9μm以上 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~200 | 201~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
Loading...
SH-HBLTFW6で型番確定
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出厚型ブラケットの型番SH-HBLTFW6のページです。
型番SH-HBLTFW6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLTFW6-C |
SH-HBLTFW6-C-SSP |
SH-HBLTFW6-C-SST |
SH-HBLTFW6-C-SSU |
SH-HBLTFW6-SSP |
SH-HBLTFW6-SST |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用フレーム幅 (mm) | 洗浄方法 | フレームサイズ | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | フレーム接続穴数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,780円 ( 1,958円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | C(カバー取付けタップ加工) | 無 | 16 | |
2,960円 ( 3,256円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | 16 | |
2,600円 ( 2,860円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | 16 | |
3,370円 ( 3,707円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | 16 | |
2,910円 ( 3,201円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | 無 | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | 16 | |
2,560円 ( 2,816円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 100 | 精密洗浄 | 100角用 | 無 | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | 16 |